Nos détecteurs de proximité capacitifs tubulaires séries 875C et 875CP disposent d'une portée de détection réglable et sont équipés de deux voyants d'état pour l'alimentation et la sortie. Les détecteurs série 875C sont blindés et placés dans un corps cylindrique en laiton nickelé. Les versions série 875CP disposent d'un corps cylindrique en plastique et sont non blindées. Les deux versions sont conformes aux normes pour coffrets NEMA 12 et IP67 (CEI 529). Les options de connexion comprennent un câble en PVC ainsi que des connecteurs pico et micro.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Capacité de détection de métaux, de solides non métalliques et de liquides
- Modèles blindés métalliques (875C) et non blindés plastiques (875CP)
- Portée de détection réglable
- Fonctionnement à 2 ou 3 fils
- Versions à câble en PVC ou à déconnexion rapide
- 10-48 V c.c. ou 24-240 V c.a.
- Sortie normalement ouverte ou normalement fermée
- Protection contre les courts-circuits, les surcharges, l'inversion de polarité et les parasites transitoires
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
Applications
Les applications types des capteurs tubulaires capacitifs, séries 875C et 875CP, sont :
- Bois, papier et carton
- Détection de niveau de liquide et de marchandises sèches
- Détection du niveau par tube de visée
- Agroalimentaire