Notre système d'identification par radiofréquence (RFID, Radio Frequency Identification) haute fréquence série 56RF est compatible IO-Link et est idéal pour suivre et documenter les produits à mesure qu'ils progressent dans le processus de production d'applications industrielles à usage peu intensif. Les étiquettes, émetteurs-récepteurs et interfaces du système RFID sont conçus selon la norme ouverte ISO 15693 pour la haute fréquence. La technologie IO-Link en fait une solution intelligente de suivi et de traçabilité qui s'intègre aisément à The Connected Enterprise, fournissant les données de l'atelier directement au système de commande pour permettre de réduire les temps d'arrêt et d'accroître la productivité.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Offre une Interface EtherNet/IP™ 1 et 2 voies
- Switch embarqué avec anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) inclus
- Haute fréquence 13,56 MHz (ISO 15693 / ISO 18000-3 M1)
- Offre des types d'étiquettes réutilisables avec des portées de détection jusqu'à 7,3 pouces (185 mm) et une vitesse de lecture/écriture jusqu'à 625 O/s
- Propose des options de mémoire d’étiquette : 64, 128, 256 octets et 2 Ko
- Fournit les options AOP et AOI
Informations supplémentaires
Les détecteurs IO-Link peuvent activer Connected Enterprise - découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link peuvent développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise.
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- C-Tick
- Homologués cULus
Logiciel
Le simulateur RFID est un logiciel compatible avec Windows qui a pour objet d'aider à la configuration d'une application RFID. Le simulateur permet de choisir parmi presque toutes les combinaisons d'émetteurs-récepteurs et d'étiquettes proposées par Rockwell Automation. En modifiant la distance entre l'étiquette et l'émetteur-récepteur et la vitesse de ligne, un utilisateur peut rapidement déterminer quelle est la configuration la plus adaptée à son application.
Remarque : le simulateur est un outil qui a pour objet de faciliter la configuration d'une application RFID. Les valeurs affichées sont des estimations théoriques et les variations avec un système en particulier peuvent avoir un impact sur les valeurs réalisées.
Pour installer le Simulateur RFID :
- Téléchargez l'intégralité du contenu dans le dossier du logiciel du simulateur RFID.
- Installez le simulateur en vous reportant à la notice d'installation du simulateur RFID.
- Reportez-vous au manuel du simulateur RFID pour consulter une démonstration rapide et une présentation générale du simulateur.
Documentation
Applications
Les applications types du système RFID haute fréquence 56RF sont :
- le suivi du parc matériel
- Automobile
- l'acquisition de données
- l'industrie pharmaceutique et alimentaire
- la manutention de produits
- la sécurité et la gestion des entrées
- la gestion des outils
Application de peinture
Applications d’estampage