Loading
Matériels Allen-Bradley

Servovariateurs à axe unique Kinetix 5100

  • Les servovariateurs Kinetix® 5100 Allen‑Bradley série 2198 constituent une option évolutive unique pour les solutions d'asservissement.
  • Main Image
  • Main Image
Les servovariateurs Kinetix® 5100 Allen‑Bradley série 2198 constituent une option évolutive unique pour les solutions d'asservissement.
Main Image
Main Image

Nos servovariateurs à axe unique Kinetix® 5100, série 2198 constituent une option évolutive unique pour les solutions d'asservissement. Ces variateurs offrent une plage de puissance étendue allant jusqu’à 15 kW pour prendre en charge les application de commande autonomes Micro 800 ou Logix. Les variateurs Kinetix 5100 sont dotés d’entrées et de sorties standard, de différents modes de commande, d’un arrêt sécurisé du couple, et d’un double port EtherNet/IP adapté aux différentes topologies de réseau.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire de nos produits
Kinetix 5100
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Outils et ressources
  • Documentation
Contacter un distributeur

Présentation

  • Offre une plage de puissances plus complète que les solutions équivalentes (50 W à 2 kW pour une tension de 120 V à 230 V et 3 à 15 kW pour une tension de 230 V)
  • Propose des options de sécurité sans pièces ni câblages supplémentaires grâce à un arrêt sécurisé du couple câblé standard
  • Dispose de 10 entrées TOR attribuables (deux peuvent être utilisées comme entrées rapides) et 5 sorties TOR attribuables
  • Fournit une fonctionnalité d’indexation (99 segments) permettant plus de commandes de mouvement que les solutions équivalentes, sans aucun système de commande
  • Offrent un choix de commandes autonomes, Micro800™ ou Logix en fonction des performances souhaitées
  • Vous permet de contrôler la résonance du système de commande grâce à des fonctionnalités d’auto-réglage
  • Permet de changer de mode de commande (c.-à-d. vitesse ou couple) en cours de route
  • S'intègre facilement aux applications Logix grâce à des instructions complémentaires conçues spécifiquement


Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Disponibilité préférée Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Outils et ressources

Loading
Chevron DownChevron Down
Vidéo
Systèmes de mouvement complets pour les machines intelligentes

Dans l’environnement compétitif actuel, la simplicité de conception des machines, la flexibilité du système et l’amélioration des performances globales des machines constituent des avantages majeurs. Que vous construisiez de petites machines autonomes ou de gros systèmes complexes, les produits de commande de mouvement Allen-Bradley Kinetix peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.


Documentation

Resource Publication Number Language
Fiche produit des servovariateurs Kinetix 5100 et Kinetix TLP des servo-moteurs TLP KINETIX-PP001
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consultez les publications techniques et les certifications du Kinetix 5100

Homologations

KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • Listé c-UL-us
  • Marqué CE
  • KC
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs de contrôle autonomes Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Kinetix 5100 Chevron RightChevron Right
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales