Nos servovariateurs Kinetix® 5500 Série 2198 se connectent et fonctionnent avec les automates CompactLogix™ 5370, en prenant en charge la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP. Grâce à sa conception innovante et compacte, le variateur Kinetix 5500 permet de réduire au minimum l’encombrement de la machine et de simplifier le câblage du système. De plus, le double port Ethernet permet l'utilisation des topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring).
Présentation
- Offre une connectivité de bus c.a./c.c. partagée innovante pour la configuration des applications multi-axe
- Comprend un double port Ethernet
- Fournit un couplage de réaction numérique via un câble unique
- Fournit un observateur de perturbations qui autorise une différence d'inertie maximum de 80-1
- Vous permet d'exécuter des servomoteurs et des moteurs asynchrones sur une seule plate-forme de variateur
- L'arrêt sécurisé du couple est certifié conforme à la norme ISO 13849-1 PLd/SIL 2
- Utilise la technologie de réglage en temps réel Load Observer
- Permet de gagner du temps en évitant de régler chaque axe
- Compense automatiquement les mécanismes et conformités inconnus, comme les courroies, les couplages flexibles et les arbres
- S'ajuste automatiquement pour les applications où l'inertie évolue pendant le fonctionnement
- Améliore les performances des machines
Servovariateurs de sécurité intégrés Kinetix
Avec un variateur de sécurité intégré, le signal de sécurité passe par le câble réseau EtherNet/IP au lieu d'utiliser un câble physique entre le variateur et l'automate. Vous pouvez modifier les configurations de tous les variateurs sur le réseau sans avoir à modifier le câblage. Tout peut se faire avec l'application Studio 5000™ Logix Designer et votre automate grâce à l'utilisation du réseau EtherNet/IP. Avec les servovariateurs de sécurité intégrés Kinetix 5500, vous pouvez :
- Exécutent les fonctions d'arrêt sécurisé du couple SIL3 Ple via la connexion EtherNet/IP
- Accomplir l'intégration du projet avec l'application Studio 5000™ Logix Designer pour la commande, la sécurité et le mouvement
- Réduire le câblage du circuit de sécurité
- Diminuer le nombre de composants requis
- Valider votre système de sécurité via la réutilisation du code
- Réduire l'espace nécessaire dans l'armoire
Les applications types des servovariateurs Kinetix 5500 sont :
- assemblage automatisé
- inspection automatisée
- agroalimentaire
- Manutention
- Conditionnement
- Industrie pharmaceutique
- Imprimerie