Loading
Matériels Allen-Bradley

Servovariateurs multi-axes EtherNet/IP Kinetix 5700

  • Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines.
  • Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines.
  • Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines.
  • Alimentation de bus régénératrice Kinetix 5700 permettant aux entreprises industrielles de réutiliser l'énergie
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines.
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines.
Les servovariateurs Kinetix® 5700 Allen‑Bradley série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines.
Alimentation de bus régénératrice Kinetix 5700 permettant aux entreprises industrielles de réutiliser l'énergie

Nos servovariateurs multi-axes Kinetix® 5700 Ethernet/IP, série 2198 permettent d'étendre les avantages de la commande d'axe intégrée sur EtherNet/IP aux vastes applications de constructeurs de machines. Le servovariateur Kinetix 5700 permet de réduire les délais de mise en service et d'améliorer les performances des machines. Il offre la simplicité, la puissance et les économies d'espace dont vous avez besoin pour que votre machine soit opérationnelle plus rapidement.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produits
Kinetix 5700 EtherNet/IP
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Logiciel
  • Documentation
  • Applications
Contacter un distributeur

Nouveautés

Démarrage et utilisation sans réglage

Le firmware V13 du servovariateur Kinetix 5700 comprend des mises à jour permettant de réduire, voire d’éliminer, le besoin en réglages. Les améliorations comprennent les caractéristiques suivantes :

  • Fonctionnalité de détection de couple virtuelle pour détecter les anomalies et fournir des analyses
  • Le réglage adaptatif comprend désormais plusieurs filtres réjecteurs de dépistage ainsi qu’une configuration améliorée des filtres.
  • Filtre réjecteur de dégagement réduisant les oscillations dans les applications sans détecteur de charge
  • Conçu pour les moteurs 200 V et 400 V

Présentation

Servovariateurs Kinetix 5700

  • Avec modules à axe double
  • Fournit une vaste plage de puissances de 1,6 à 112 kW
  • Commande les servomoteurs et les moteurs à induction
  • Prend en charge une gamme étendue de types de signaux de retour
  • Offre un système de bus encliquetables innovants
  • Réduit le câblage grâce à une technologie de câble unique
  • Fournit une densité de puissance dans un espace d'armoire réduit
  • Inclut un double port Ethernet pour prendre en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif
  • Offre une sécurité de variateur intégrée
    • Réduit les besoins de câblage du variateur pour obtenir une sécurité séparée
    • Réduit le câblage global du système, permet de gagner du temps et de l'argent lors de l'installation et permet de supprimer des sources de défaillance, entraînant moins de temps d'arrêt et de dépannage.
    • Permet de changer le zonage de sécurité et les configurations, sans avoir besoin de câbler physiquement les dispositifs
    • Offre une défense approfondie en vue de faire face à différents types de menaces physiques et électroniques

Alimentation à bus régénératif Kinetix 5700

  • Utilise EtherNet/IP pour surveiller la consommation énergétique
  • Permet de réaliser des économies de coûts énergétiques directes en régénérant l'excédent d'énergie
  • Effectue une régulation de la tension de bus c.c. commun sur toute la plage d'entrée V c.a.
  • Réduit les coûts d'installation et l'encombrement de l'armoire grâce à un filtre LC intégré
  • Offre une défense approfondie en vue de faire face à différents types de menaces physiques et électroniques

Configuration et utilisation sans réglages

  • Utilise la surveillance de charge afin de régler automatiquement en temps réel chacun des axes, de compenser en cas de mécanismes inconnus et d’ajuster pour les applications à inertie variable lors du fonctionnement.
  • Utilise le détecteur de couple virtuelle pour détecter les anomalies et fournir des analyses.
  • Comprend des réglages adaptifs avec suivi de multiples filtres réjecteurs pour atténuer les résonances.
Chevron DownChevron Down
Systèmes de mouvement complets pour les machines intelligentes
Vidéo
Systèmes de mouvement complets pour les machines intelligentes

Dans l’environnement compétitif actuel, la simplicité de conception des machines, la flexibilité du système et l’amélioration des performances globales des machines constituent des avantages majeurs. Que vous construisiez de petites machines autonomes ou de gros systèmes complexes, les produits de commande de mouvement Kinetix d’Allen-Bradley peuvent vous aider à atteindre vos objectifs.

Chevron DownChevron Down
Commande d'axe intégrée Kinetix 5700 dans le servovariateur EtherNet/IP
Vidéo
Commande d'axe intégrée Kinetix 5700 dans le servovariateur EtherNet/IP

Visionnez notre vidéo pour en savoir plus sur les avantages à choisir un servovariateur Kinetix 5700. Également disponible dans les langues suivantes : EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH


Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Disponibilité préférée Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servovariateurs Kinetix 5700 EtherNet/IP.

Loading
Loading

Documentation

Resource Publication Number Language
Fiche produit des servovariateurs Kinetix 5700 2198-PP002
 
À la recherche d'un document technique ?

Vous trouverez les caractéristiques du produit, les guides d'installation, les manuels utilisateur, les certifications des produits et bien plus en consultant le centre de documentation technique.

Consultez les publications techniques et les certifications du Kinetix 5700

Homologations

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
  • C-Tick
  • Marqué CE
  • Homologués cULus
  • KC
  • ODVA
  • OSHA

Applications

Les utilisations types des servovariateurs Kinetix® 5700 sont :

Machines à fabriquer des sacs Lignes et systèmes de fabrication de pâtisseries et de confiseries Encartonneuses
Encaissage Machines d’enduction et contrecollage Convoyeurs
Machines à papier ondulé Gaufreuse Plieuses-colleuses et découpeurs flexo
Machines à couler pour fonderie Manutention Presses à bande étroite
Mise en poche Alimentation de presse Systèmes de distribution de produits
Découpeuses-rebobineuses Machines pour fabrication de pneus Conversion de tissu
Chargeurs de plateau Machines à lingettes et mouchoirs Laminoirs à fils

 

  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Servomoteurs de contrôle multi-axes Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Kinetix 5700 Chevron RightChevron Right
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales