Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Servovariateurs mono-axe Kinetix 3 classe Composant

  • Main Image
Main Image

Nos servovariateurs classe Composant Kinetix®, Série 2071 fournissent les fonctions de commande appropriées aux applications de faible puissance sans la complexité des solutions traditionnelles d'asservissement. Avec son faible encombrement, le variateur est idéal pour les petites machines nécessitant une puissance inférieure à 1,5 kW et jusqu'à 12,55 Nm de couple instantané. Lorsque vous intégrez ce variateur dans une solution de composant connecté,  la boîte à outils de l'accélérateur de composant connecté peut réduire la durée de conception et de mise en service, en plus d'offrir des dessins CAO, des schémas électriques et un exemple de code.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produit

Liens rapides/ressources populaires

Brochure Integrated Architecture Guide de sélection de commande d’axe Kinetix Caractéristiques techniques des servovariateurs Kinetix
Composant Kinetix 3
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
  • Logiciel
  • Documentation
  • Ressources
  • Applications
Contacter un distributeur

Présentation

  • Plage de tension d'entrée de 170…264 V c.a., monophasé et triphasé
  • Puissance de sortie permanente de 0,05 W…1,5 kW
  • Reconnaissance du moteur et réglages de gain automatiques
  • Solution économique pour la commande de mouvement pour les applications plus petites à faible nombre d'axes
  • Communications série Modbus-RTU permettant la modification des paramètres du variateur pendant l'exécution
  • Il s'intègre parfaitement avec les blocs fonctionnels de composants connectés afin de réaliser les opérations d'indexation sur trois axes au maximum
  • Interfaces de commande flexibles, comprenant des E/S TOR, analogiques, train d'impulsions et Modbus-RTU
  • Configurable au moyen du logiciel UltraWare

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Disponibilité préférée Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Caractéristiques

DownloadDownload
Caractéristiques techniques des servovariateurs Kinetix

Homologations

C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE
  • C-Tick
  • c-UL-us
Vous avez besoin d'informations supplémentaires ?

Pour trouver des informations supplémentaires sur les produits (fichiers de dessins CAO, modèles 3D, etc.), utilisez notre catalogue des produits.

Catalogue des produits

Logiciel

Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servovariateurs Kinetix 3 mono-axe EtherNet/IP

Logiciel UltraWARE
Main Image
Logiciel
Logiciel UltraWARE

Notre logiciel UltraWARE série 2098 est utilisé pour la mise en service de vos servovariateurs Ultra 1500, Ultra 3000, Ultra 5000 et Kinetix® 3. Ce logiciel comprend un ensemble complet d'outils de dépannage et de diagnostic. Il est compatible avec de nombreux variateurs de la famille des commandes de mouvement, ce qui simplifie l'intégration et la mise au point.

Pour débuter
Logiciel de conception et de configuration
Main Image
Logiciel
Logiciel de conception et de configuration

Simplifiez le développement de machines autonomes et réduisez la durée de conception pour plusieurs secteurs industriels grâce au logiciel Connected Components Workbench™.

Pour débuter

Documentation

Resource Publication Number Language
Brochure Integrated Architecture IA-BR005
Guide de sélection de commande d’axe Kinetix KNX-SG001
Caractéristiques techniques des servovariateurs Kinetix KNX-TD003
Caractéristiques techniques des accessoires de mouvement Kinetix KNX-TD004
Notice d'installation du servovariateur composant Kinetix 3 2071-IN001
Manuel utilisateur du servovariateur composant Kinetix 3 2071-UM001
Guide de conception de systèmes de commande Kinetix 3 GMC-RM005
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen-Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses


Ressources

  • Firmware
    • Révision du firmware Kinetix 3 2.22
    • Révision du firmware Kinetix 3 2.23
    • Mise à jour produit avec la révision de firmware 2.23 du servovariateur composant Kinetix 3 [PDF]
  • Kinetix Accelerator Toolkit - Simplifiez la conception, la fabrication et le démarrage des systèmes de commande de mouvement

Applications

Les applications types des servovariateurs Kinetix® 3 sont :

  • Remplissage et jointage à forme intermittente
  • Tables d'indexation
  • Équipements d'automatisation de laboratoire
  • Technologie et fabrication de matériel médical
  • Positionnement de panneau solaire
  • Industrie légère
  • Montage électronique
  • Traitement de semi-conducteurs
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Indexation et composant Kinetix Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Composant Kinetix 3, Série 2071 Chevron RightChevron Right
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales