Loading

Servovariateurs d'indexation EtherNet/IP et autonomes Kinetix

Nos servovariateurs d'indexation et autonomes Kinetix® permettent de réduire la complexité des machines en vous offrant le niveau de contrôle dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse d'applications à faible consommation électrique ou de solutions traditionnelles d'asservissement, choisissez le variateur qui correspond à vos besoins de commande, à votre nombre d'axes et à vos réseaux de communication et de sécurité.
Servovariateurs d'indexation EtherNet/IP et autonomes Kinetix
Nos servovariateurs d'indexation et autonomes Kinetix® permettent de réduire la complexité des machines en vous offrant le niveau de contrôle dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse d'applications à faible consommation électrique ou de solutions traditionnelles d'asservissement, choisissez le variateur qui correspond à vos besoins de commande, à votre nombre d'axes et à vos réseaux de communication et de sécurité.
Commande d’axe
    • Systèmes d’entraînement intelligent iTRAK
    • Systèmes d’entraînement intelligent iTRAK
    • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
    • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
    • Système de convoyeur intelligent QuickStick
    • Système de convoyeur intelligent QuickStick
    • Commande à axe unique
    • Commande à axe unique
    • Commande multiaxes
    • Commande multiaxes
    • Commande autonome
    • Commande autonome
    • câbles
    • câbles
  • Servo-moteurs rotatifs
    • Guidage intégré
    • Guidage intégré
    • Actionneurs linéaires
    • Actionneurs linéaires
    • Servomoteurs linéaires
    • Servomoteurs linéaires
    • Motion Analyzer
    • Motion Analyzer
    • Logiciel UltraWARE
    • Logiciel UltraWARE
    • Codeurs absolus
    • Codeurs absolus
    • Codeurs incrémentaux
    • Codeurs incrémentaux
    • Modules de sortie codeur
    • Modules de sortie codeur
Main Image

Servovariateurs Kinetix 5100

Nos servovariateurs Kinetix® 5100, série 2198, constituent une option évolutive unique pour les solutions d'asservissement. Ces variateurs offrent une plage de puissance étendue allant jusqu'à 15 kW pour prendre en charge les application de commande autonomes Micro 800 ou Logix. Les variateurs Kinetix 5100 sont dotés d'entrées et de sorties standard, de différents modes de commande, d'un arrêt sécurisé du couple, et d'un double port EtherNet/IP adapté aux différentes topologies de réseau.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateurs mono-axe Kinetix 3 classe Composant

Nos servovariateurs classe Composant Kinetix® 3, Série 2071 fournissent les fonctions de commande appropriées aux applications de faible puissance sans la complexité des solutions traditionnelles d'asservissement. Avec son faible encombrement, le variateur est idéal pour les petites machines nécessitant une puissance inférieure à 1,5 kW et jusqu'à 12,55 Nm de couple instantané. Lorsque vous intégrez ce variateur dans une solution de composant connecté, la  boîte à outils de l'accélérateur de composant connecté peut réduire la durée de conception et de mise en service, en plus d'offrir des dessins CAO, des schémas électriques et un exemple de code.

Détails sur le produit

Main Image

Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300

Nos servovariateurs d'indexation EtherNet/IP™ Kinetix® 300 Série 2097 vous permettent une standardistation sur un seul réseau de communication pour une mise en service, une configuration et un démarrage plus faciles. Intégrez toute votre solution de commande via EtherNet/IP, y compris IHM, automates, E/S et mouvement, tout en maintenant une connectivité haute vitesse fiable.

Détails sur le produit
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Servovariateurs Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Indexation et composant Kinetix Chevron RightChevron Right