Nos systèmes de guidage linéaire intégrés MPAS MP-Series™ supportent des charges importantes et tolèrent les mouvements de force. Ces éléments actionneurs sont adaptables aux applications haute précision en milieu propre. Ils comportent une vis à bille et intègrent la technologie du moteur linéaire.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Prise en charge complète de la configuration et de la programmation via le logiciel RSLogix™ 5000 (version 20 ou antérieure)
- Actionneur de type guidage linéaire intégré
- Les versions à moteur linéaire à entraînement direct procurent des vitesses pouvant atteindre 5 mètres/seconde
- Les versions à vis à billes offrent de hautes densités d'effort avec un codeur absolu multi-tours
- Disponibles en tailles de 150 mm, 200 mm et 250 mm pour un fonctionnement sous 230 et 460 volts
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
Marquées CE pour toutes directives en vigueur
Logiciel
Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos guidages intégrés multi-axes MP-Series™.
Applications
Les applications types pour nos guidages linéaires intégrés MP-Series™ sont :
- Bloc électronique
- Bras-transfert
- Robots
- Inspection
- Étiquetage
- Distribution
- Micro positionnement