Les modules POINT Guard I/O™ sont des modules d'E/S de sécurité conçus pour être intégrés dans le système standard POINT I/O™ standard, proposant l'automatisation et la sécurité dans une solution unique à densité d'E/S maximale. POINT Guard I/O communique en utilisant le protocole de sécurité CIP™ via EtherNet/IP™ pour les automates GuardLogix® ou via DeviceNet™ pour les automates SmartGuard™ 600.
Présentation
- S'adapte au système standard POINT I/O™
- Communique en utilisant le protocole de sécurité CIP™ via EtherNet/IP™ pour les automates GuardLogix™
- Pour la connectivité EtherNet/IP, utilisez un adaptateur EtherNet/IP POINT I/O™ (1734-AENT, 1734-AENTR)
Système POINT Guard I/O™ 1734
- Prend en charge les circuits d'E/S 24 V c.c.
- Inclut des circuits à entrée analogique
Informations supplémentaires
- Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l’une des offres les plus complètes de l’industrie.
- Nos solutions Integrated Architecture constituent la clé de voûte qui permet une optimisation efficace et performante à l’échelle de l’usine. Vous serez ainsi à même de répondre de façon concurrentielle aux défis économiques et à l’évolution de la demande de vos clients.
- Notre technologie de composants intelligents DeviceLogix intègre des capacités de résolution logique dans les E/S, les départs-moteur, les boutons-poussoirs et d’autres composants de commande, fournissant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.
Caractéristiques
Homologations
- CE
- c-UL-us
- C-Tick
- ODVA
- ATEX
- KC
- Certifiés TÜV pour une sécurité fonctionnelle jusqu'à la catégorie SIL CL 3, PL(e)/Cat. 4.
Pour obtenir des détails sur la certification TÜV et SIL, consultez le lien Certificats de sécurité et SIL.