Nos modules d'E/S redondantes Série 1715 offrent une véritable prise en charge des E/S redondantes pour les applications aux procédés critiques dans des conditions environnementales standard et extrêmes. Ces modules, qui bénéficient d'une facilité d'utilisation exceptionnelle, de diagnostics de premier ordre et d'une configuration flexible, prennent en charge des fonctionnalités de tolérance aux pannes sans nécessiter de matériel ni de logiciel supplémentaire.
Présentation
- Offrent une construction flexible et modulaire pour les applications d'E/S configurables par l'utilisateur
- Fournissent une redondance d'E/S pour les systèmes nécessitant une haute disponibilité
- Convient pour les connexions simplex et duplex, ainsi que pour les applications tolérantes aux pannes
- Ne requièrent pas de matériel ni de logiciel de programmation supplémentaire
- Permettent le retrait et le remplacement de module en ligne sans interruption des signaux d'entrée
Modules d'entrées analogiques, Série 1715
- Offrent une entrée 4-20 mA
- Capacité de connexion 16 voies
- Voies d'entrée indépendantes et isolées galvaniquement
- Tests de diagnostic incorporés
Modules de sorties analogiques, Série 1715
- Offrent une sortie 4-20 mA
- Prennent en charge jusqu'à huit dispositifs de terrain
- Fournissent des communications entre modules sécurisées pour les opérations tolérantes aux pannes
- Incluent un dispositif de régulation du courant à deux bornes
Modules d'entrée TOR, Série 1715
- Offrent une entrée 24 V c.c.
- Capacité de connexion 16 voies
- Voies d'entrée indépendantes et isolées galvaniquement
- Tests de diagnostic incorporés
- Fournissent des données sur la tension d'entrée pour l'analyse de ligne et la détection des défauts sur le terrain
Modules de sortie TOR, Série 1715
- Offrent une sortie 24 V c.c.
- Huit voies de sortie isolées par module
- Offrent une conception et un fonctionnement autoprotégés
- Fournissent des interrupteurs de sortie de série duplex avec une protection contre les surcharges pour chaque voie
- Fournissent une surveillance de la tension et du courant sur chaque voie avec une protection contre l'inversion de courant
- Prennent en charge la détection de défauts de court-circuit et de circuit ouvert
- Permettent les fonctionnalités d'alimentation externe redondante double sans nécessiter de diodes externes
Caractéristiques
Homologations
- c-UL-us
- CE
- C-Tick
- Ex
- KC
- GOST