Loading
Matériels Allen-Bradley

Modules d'E/S Compact 5000

  • Vue de face de l'automate Allen-Bradley CompactLogix 5380 et des modules d'E/S Compact 5000. Les catalogues présentés sont les suivants : 5069-L306ER, 5069-IB16K et 5069-OB16F.
  • Vue de face des catalogues des modules d'E/S de sécurité Allen-Bradley Compact 5000 5069-IB8S et 5069-OBV8S
  • Vue de face des modules d'E/S Allen-Bradley Compact 5000
  • Vue de face du système de commande Allen-Bradley CompactLogix 5380, série 5069
  • Vue de droite du système de commande Allen-Bradley CompactLogix 5380, série 5069
Vue de face de l'automate Allen-Bradley CompactLogix 5380 et des modules d'E/S Compact 5000. Les catalogues présentés sont les suivants : 5069-L306ER, 5069-IB16K et 5069-OB16F.
Vue de face des catalogues des modules d'E/S de sécurité Allen-Bradley Compact 5000 5069-IB8S et 5069-OBV8S
Vue de face des modules d'E/S Allen-Bradley Compact 5000
Vue de face du système de commande Allen-Bradley CompactLogix 5380, série 5069
Vue de droite du système de commande Allen-Bradley CompactLogix 5380, série 5069

Nos modulesd’E/S Compact 5000™ Série 5069 fournissent une solution de commande hautes performances dans un format compact et permettent d'étendre les performances de la plate-forme Logix. Ils constituent les modules d'E/S locaux dans un système CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480, et des options de sécurité sont disponibles. Ces modules constituent la solution d'E/S distribuées idéale sur un réseau EtherNet/IP pour les automates CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 et GuardLogix 5580 avec des restrictions concernant les modules de sécurité. Ils sont parfaits pour des applications ayant des besoins de traitement élevés.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver des partenaires de nos produits
OrdersOrders
Solutions groupées E/S Compact 5000
E/S Compact 5000
  • Présentation
  • Sélection de produit
  • Caractéristiques
Contacter un distributeur

Nouveautés

Nouvelle interface, hautes performances inchangées

Les lentilles et les étiquettes des modules d’E/S standard et de sécurité Compact 5000™ revêtent une nouvelle apparence. Cette amélioration visuelle permet aux utilisateurs d’identifier clairement les informations importantes concernant les produits et les différences d’un produit à l’autre, et de prendre plus facilement les mesures appropriées. Les caractéristiques des produits restent inchangées. Les utilisateurs profitent toujours des performances élevées dont ils ont l'habitude. 


Présentation

Modules standard d'E/S Compact 5000

  • Disponibles avec compteur rapide, entrées TOR, sorties TOR, entrées analogiques, sorties analogiques, entrée c.a., sortie c.a., sorties à relais isolées et non isolées, modules de réservation d'adresses et distributeur d'alimentation terrain
  • Fonctionnent en tant que modules d'E/S dans un système de commande CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix 5380, ou CompactLogix 5480 ou en tant qu'E/S distribuées accessibles via un adaptateur 5069-AEN2TR ou 5069-AENTR sur un réseau Ethernet/IP pour automates CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 et GuardLogix 5580
  • Fournissent une alimentation utilisateur aux dispositifs de terrain connectés à des modules d'E/S Compact 5000

Modules de communication Ethernet/IP d'E/S Compact 5000

  • Prennent en charge jusqu'à 31 modules d'E/S
  • Fournissent une alimentation système séparée pour une meilleure isolation et une entrée d'alimentation intégrée avec une alimentation externe vers des modules d'E/S
  • Prennent en charge des modules des E/S distribuées via un réseau EtherNet/IP pour les automates CompactLogix 5380, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix 5580 et GuardLogix 5580
  • Prennent en charge la technologie de switch embarqué de 1 Gb pour les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif
  • Fournissent des communications par bus intermodules haute vitesse pour des vitesses de transfert plus élevées
  • Fournissent des indicateurs d'état améliorés pour contrôler et dépanner les systèmes
  • Utilisent l'adaptateur 5069-AENTR plat pour les espaces réduits

Modules d'E/S de sécurité Compact 5000

  • Fournissent une connectivité de sécurité locale à l'automate Compact GuardLogix 5380
  • Fournissent une solution d'E/S distribuées aux automates Compact GuardLogix 5380 et GuardLogix 5580, accessible via un adaptateur 5069-AEN2TR ou 5069-AENTR sur un réseau EtherNet/IP
  • Prennent en charge jusqu'à 31 modules d'E/S par automate ou par adaptateur
  • Fournissent des temps de réaction de sécurité plus rapides
  • Fournissent des informations de diagnostic améliorées
  • Classifiés jusqu'à SIL3/PLe
Loading

Sélection de produit

BETA Il y a du nouveau dans notre sélection de produits ! Découvrez la nouvelle expérience.
BETA
SearchSearch
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
Loading

No products found for .

Conseils pour la recherche :

  • Essayez de rechercher différentes références, noms de produits ou mots-clés généraux
  • Vérifiez que votre recherche est exempte d’erreurs d’orthographe
Catalog Number Description Disponibilité préférée Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
de Results
de
Utilisez notre outil de configuration pour configurer un produit personnalisé :
LANCER L’ASSISTANT DE CONFIGURATION DU PRODUIT
FlagFlag

Documentation

Resource Publication Number Language
Integrated Architecture Brochure IA-BR005
Bulletin 5069 Compact I/O System Product Profile 5069-PP001
 
Looking for Technical Documentation?

Visit the Technical Documentation Center to find product specifications, installation guides, user manuals, product certifications and more.

View 5069 Compact I/O Module Technical Publications and Certifications

Certifications

ATEX CertificationATEX Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EAC CertificationEAC Certification
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • ATEX
  • CE Marked
  • cULus Listed
  • EAC
  • IECEx
  • KC
  • RCM
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Extension Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left E/S en châssis Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Modules d'E/S Compact 5000 Chevron RightChevron Right
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales