Loading

Variateurs c.a. basse tension de classe Compact

Les variateurs c.a. compacts PowerFlex® constituent une solution simple et économique pour les applications de commande de niveau machine autonomes ou pour une intégration système simple. De conception ergonomique, cette classe de variateurs à usage général fournit un conditionnement compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.

Variateurs c.a. basse tension de classe Compact

Les variateurs c.a. compacts PowerFlex® constituent une solution simple et économique pour les applications de commande de niveau machine autonomes ou pour une intégration système simple. De conception ergonomique, cette classe de variateurs à usage général fournit un conditionnement compact permettant d'optimiser l'espace de panneau et la polyvalence d'application.
Variateurs c.a. basse tension
    • PowerFlex 753
    • PowerFlex 753
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 755T
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 70
    • PowerFlex 700S
    • PowerFlex 700S
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700
    • PowerFlex 700L
    • PowerFlex 700L
    • Alimentations à bus commun
    • Alimentations à bus commun
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 523
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 525
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 527
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4M
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 4
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 40P
    • PowerFlex 400
    • PowerFlex 400
  • Spécifications d’approvisionnement des variateurs
Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 523

Nos variateurs c.a. PowerFlex® 523 sont économiques et parfaitement adaptés aux machines autonomes. La conception modulaire et innovante de ces variateurs permet une installation et une configuration simples et rapides. De plus, ils offrent une programmation USB, une configuration propre à l'application et des options de montage flexibles. Les variateurs c.a. PowerFlex 523 disposent de puissances nominales de 0,2 à 22 kW (0,25 à 30 CV) avec des classes de tension mondiales allant de 100 à 600 V. Ils prennent en charge une gamme étendue de commandes de moteur, offrent un encombrement réduit et fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F).

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs c.a. PowerFlex 525

Notre conception modulaire et innovante des variateurs c.a. PowerFlex® 525 permet une installation et une configuration simples et rapides. Cette nouvelle génération de variateurs compacts offre des communications EtherNet/IP™ embarquées, une programmation USB et des fonctionnalités de sécurité standard. Les variateurs PowerFlex 525, qui disposent de puissances nominales de 0,4 à 22 kW (0,5 à 30 CV) avec des classes de tensions mondiales allant de 100 à 600 V, proposent un grand nombre d'options de commande de moteur et de montage flexibles. Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 525, qui fonctionnent à des températures allant jusqu'à 70 °C (158 °F), sont particulièrement adaptés pour des applications telles que des convoyeurs, des ventilateurs, des pompes et des mélangeurs.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 527 sont conçus pour fonctionner exclusivement avec nos contrôleurs d'automatisme programmables Logix. Cela permet au variateur de profiter des capacités du contrôleur et d'utiliser Studio 5000 Logix Designer™ pour faciliter le développement et l'utilisation de la machine. Cette approche rationnelle utilise les instructions de mouvements communes aux variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 527 et aux servovariateurs Kinetix®, ce qui permet d'offrir la même expérience d'utilisateur pour la configuration, la programmation et la commande de ces deux types de variateurs.

 

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs c.a. PowerFlex 4M

Nos variateurs PowerFlex® 4M sont les plus petits et les plus économiques de la gamme de variateurs PowerFlex. Leur câblage traversant et leur programmation simple leur donnent la flexibilité nécessaire pour prendre en charge une large gamme d'applications.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 4

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 4 sont conçus pour répondre aux exigences globales des équipementiers et des clients finaux en matière de simplicité, d’économie d’espace et de rentabilité. Ces variateurs compacts offrent des fonctions intuitives comme un clavier intégral muni d'un potentiomètre local et de touches de commande locales, le tout prêt à l'emploi.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 40

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 40 offrent aux équipementiers, aux constructeurs de machines et aux clients finaux une commande de moteur plus performante dans un boîtier compact et facile à utiliser. Ces variateurs  comportent un contrôle vectoriel sans codeur qui satisfait aux demandes de couple à basse vitesse. Grâce à leur grand choix de boîtiers et leur programmation simple ils sont faciles à installer et à configurer. Nous proposons également des variateurs environnés qui offrent des possibilités supplémentaires de commande, une alimentation et des options de coffrets normalisés.

Détails sur le produit

Main Image

Variateur c.a. PowerFlex 40P

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 40P offrent un contrôle en boucle fermée avec option d’arrêt sécurisé du couple de catégorie 3, le tout dans un design compact et économique. Ce variateur est conçu pour répondre aux demandes des constructeurs de machines internationaux et des utilisateurs finaux en matière de flexibilité, d'économie d'espace et de facilité d'utilisation. C'est une solution économique pour la régulation de vitesse ou le positionnement basique dans les applications telles que les systèmes de tri, les convoyeurs, les machines de conditionnement et les machines à bobiner du textile.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 400

Nos variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 400 sont optimisés pour la commande de pompes et de ventilateurs commerciaux et industriels. Les fonctions incorporées telles que la purge et l'entrée de registre constitue une solution économique de régulation de vitesse pour un grand nombre d'applications à couple variable pour ventilateurs et pompes. Le variateur environné PowerFlex 400 ventilateur et pompe offre des options supplémentaires de commande, de puissance et de choix de boîtiers dans les modèles normalisés, afin de fournir une solution économique de régulation de vitesse pour des applications à couple variable pour ventilateurs et pompes.

Détails sur le produit

<Product Name Goes Here>

<Product Description Goes Here>

<CTA Goes Here>
  • Contacter le service après-vente
  • Contacter le service client
  • Contacter l’assistance technique
  • Assistance téléphonique
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Belgique Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Variateurs et moteurs Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Variateurs c.a. basse tension Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Variateurs de vitesse compacts Chevron RightChevron Right