Loading

Variateurs c.a. moyenne tension

Nos variateurs moyenne tension PowerFlex® sont en mesure de répondre aux exigences de performance requises par un nombre inégalé d’applications. Les produits variateurs c.a. PowerFlex 7000 sont conçus pour répondre à une grande variété de besoins et de configurations de l’industrie lourde (de 2,4 kV à 6,6 kV). Ces variateurs offrent un courant moteur jusqu'à 720 A pour des moteurs synchrones ou asynchrones. Nos variateurs PowerFlex 6000 conviennent aux applications qui nécessitent une commande de moteur à vitesse variable de 2,2 kV à 11 kV, avec un courant moteur allant jusqu’à 680 A. Faciles à utiliser, ils sont bien adaptés aux applications à couple variable comme les ventilateurs et les pompes centrifuges autonomes simples. Peu importe où se trouvent vos applications ou si vos besoins sont simples ou complexes, vous pouvez compter sur les variateurs moyenne tension PowerFlex pour obtenir la solution optimale.

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 6000

Nos variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex® 6000 offrent de la flexibilité pour de nombreuses applications. Ils sont adaptés pour les nouvelles installations comme pour les rééquipements, dans les applications à couple variable comme à couple constant. Ces applications comprennent notamment les ventilateurs, les pompes et les compresseurs qui requièrent une commande de moteur à vitesse variable de 2,3 jusqu'à 11 kV. Ces variateurs sont disponibles dans de nombreuses configurations selon la tension du moteur et les exigences locales.

Détails sur le produit

Main Image

Variateurs de vitesse c.a. moyenne tension PowerFlex 7000

Nos variateurs c.a. moyenne tension PowerFlex® 7000 sont refroidis par air ou par liquide  et sont disponibles  dans une large plage de puissances (comprises entre 200 et 34 000 CV) et  de tensions d’alimentation (comprises entre 2 400 et 6 600 V c.a.). Ces variateurs autonomes à usage général contrôlent la vitesse, le couple, le sens de rotation, le démarrage et l'arrêt des moteurs c.a. synchrones ou asynchrones standard.

Détails sur le produit

Main Image

Système de commande PowerFlex 7000 avec la technologie ArcShield

Notre système de commande PowerFlex® 7000 avec la technologie ArcShield est le premier variateur moyenne tension résistant aux arcs avec capacité de régénération complète. Ce système résistant aux arcs est conforme au plus grand nombre de normes internationales relatives à la résistance aux arcs. Ce système fournit une caractéristique nominale de défaut aux arcs jusqu'à 50 kA et est conforme aux normes de protection d'accessibilité de type 2B.

Détails sur le produit