Notre gamme de variateurs de fréquence (VFD) PowerFlex® propose un large choix de modes de commande, de fonctionnalités, d’options, de conditionnements, de tensions globales et de puissances nominales. Cette offre flexible a été conçue pour vous permettre de suivre les opérations et, au final, d’améliorer votre productivité. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Compact constituent une solution économique et polyvalente pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse et une intégration système simple. Les variateurs c.a. PowerFlex de classe Architecture offrent un large éventail de fonctionnalités et de paramètres adaptés à chaque application. Ces variateurs sont idéaux pour les applications qui nécessitent une régulation de la vitesse, du couple et/ou de la position.
Nos variateurs moyenne tension PowerFlex® fournissent les performances requises pour un nombre inégalé d’applications. Les produits variateurs c.a. PowerFlex 7000 sont conçus pour répondre à une grande variété de besoins et de configurations de l’industrie lourde (de 2,4 kV à 6,6 kV). Ces variateurs offrent un courant moteur jusqu'à 720 A pour des moteurs synchrones ou asynchrones. Nos variateurs PowerFlex 6000 conviennent aux applications qui nécessitent une commande de moteur à vitesse variable de 2,2 kV à 11 kV, avec un courant moteur allant jusqu’à 680 A. Faciles à utiliser, ils sont bien adaptés aux applications à couple variable comme les ventilateurs et les pompes centrifuges autonomes simples. Peu importe où se trouvent vos applications ou si vos besoins sont simples ou complexes, vous pouvez compter sur les variateurs moyenne tension PowerFlex pour obtenir la solution optimale.
Variateurs de vitesse c.c. PowerFlex
Nos moteurs industriels de qualité supérieure résistent à des conditions exceptionnelles telles que les exigences thermiques et électriques extrêmes des applications à couple élevé et faible vitesse. Nous disposons d'un grand choix de moteurs vectoriels et à usage général utilisant des conceptions NEMA Premium Efficient (à rendement supérieur) et offrant une durée de service et des performances à vitesse variable optimales. Nous disposons également de moteurs robustes pouvant être utilisés dans les environnements difficiles.
Notre logiciel pour variateur PowerFlex® vous permet de configurer aisément votre variateur de fréquence. Choisissez l’outil qui répond le mieux à vos besoins : DriveTools, Connected Component Workbench et pour vos applications contrôlées Logix utilisez le logiciel Studio 5000 Logix Designer®. Chaque outil de configuration de variateur fournit une interface qui facilite la programmation, la maintenance et le fonctionnement de votre variateur PowerFlex.