Nos cordons amovibles et cordons de raccordement Pico (M8) série 889P fournissent des connexions sécurisées pour les dispositifs de terrain ayant un nombre élevé de broches, à l’aide de connecteurs de type M8. Dotés d'un connecteur mâle intégral à une extrémité et de fils libres sur l'autre, les cordons amovibles permettent une connectivité simple et rapide entre les dispositifs de terrain et les bornes de raccordement. Les cordons de raccordement disposent d'un câble avec un connecteur intégral à chaque extrémité (un mâle et un femelle) et ils permettent de coupler efficacement des dispositifs de terrain basés sur des connecteurs.
Présentation
- Inclut les écrous d'accouplement en laiton nickelé sur Pico (M8)
- Offre des tailles de conducteurs de calibre 24 standard micro (M12)
- Offre les versions droites et à angle droit
- Inclut les écrous d'accouplement en zinc avec revêtement à base de résine assurant la durabilité
- Offre une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) jaune très visible, résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Offre un faible encombrement pour les applications à espace réduit
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Homologation UL2238 pour la fiche produit des cordons amovibles et cordons de raccordement | 889-PP003 |
Homologations
Câble :
- Certifié CSA
- Agréé UL
- Conforme à la norme UL 2238