Nos répartiteurs et raccords en T Mini série 898N et 1485P fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques. Les connecteurs peuvent être droits ou à angle droit et sont dotés de détrompeurs pour éviter les erreurs de câblage. Nos options de câblage de type mini incluent des cordons amovibles avec connecteur intégral mâle ou femelle à une extrémité et fils libres à l'autre. Nos options pour cordons de raccordement incluent un câble avec connecteur intégral à chaque extrémité (mâle à l'une et femelle à l'autre).
Présentation
- Propose les longueurs de câble (standard) de 6, 12, et 20 ft (1,8, 3,7, et 6,1 m)
- Propose les types de connecteurs à 2, 3, 4 et 6 broches
- Inclut les câbles de calibre 16 STOOW à usage intensif ou câbles de calibre 18 standard
- Offre une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) jaune très visible, résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Inclut les cordons torsadés
- Inclut le calibre 16 : 600 V
- 18 AWG : 300 V
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 |
Homologations
- Certifié CSA
- Agréé UL