Nos boîtiers de distribution mini série 898N représentent un excellent moyen d’augmenter la flexibilité et de réduire les coûts. Ils abaissent vos coûts de main d'œuvre en réduisant les temps d'installation et de dépannage. Ils prennent moins de place que des fils de disposés en vrac, paraissent plus propres et plus organisés, et ils simplifient le remplacement de câbles là où ils s'endommagent facilement.
Présentation
- Présente un corps en PET jaune très visible, résistant à l'huile et aux produits chimiques
- Offre 4, 6 ou 8 mini-connecteurs à 3 broches câblés en parallèle
- Offre des modèles avec ou sans voyants d'état
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 |
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL