Nos cordons de raccordement et cordons amovibles Mini série 889N fournissent des connexions sécurisées pour les capteurs de proximité, les interrupteurs de fin de course et les cellules photoélectriques. Les options de câblage de type mini incluent des cordons amovibles avec connecteur intégral mâle ou femelle à une extrémité et fils libres à l'autre. Les options de câblage pour cordons de raccordement incluent un connecteur intégral à chaque extrémité (mâle à l'une et femelle à l'autre).
Présentation
- Inclut les câbles de calibre 18 à usage général
- Présente une gaine en polychlorure de vinyle (PVC) jaune très visible, résistante à l'huile et aux produits chimiques
- Offre les configurations à 2, 3, 4, 5 et 6 broches
- Inclut un écrou d'accouplement qui s'encliquette et résiste aux vibrations
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 | |
Homologation UL2238 pour la fiche produit des cordons amovibles et cordons de raccordement | 889-PP003 |
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL
- Conforme à la norme UL 2238