Nos prises pour cloison à montage sur panneau micro c.c. (M12) Série 888 sont des connecteurs moulés sous pression parfaitement adaptés à des coffrets ou pour créer des configurations de câblage personnalisées. Leur concept modulaire permet de les monter sur panneau, offre un résultat toujours propre et organisé et permet un remplacement simple dans des zones où les câbles sont souvent endommagés ou remplacés.
Présentation
- Inclut un fil volant 12 pouces (30,48 cm) standard (longueurs supplémentaires disponibles)
- Offre un détrompeur unique
- Inclut un boîtier en aluminium anodisé
- Inclut des conducteurs de calibre 22
- Inclut des prises mâles et femelles pour cloison
- Offre une configuration à 3, 4, 5 ou 8 broches
- Offre des filetages de fixation 1/4 in. (6,35 mm), 1/2 in. (12,7 mm), M14 ou PG 9
- Offre des prises pour cloison arrière disponibles en configuration à 3, 4 et 5 broches
- Inclut le code couleur CEI
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Connectivité et support réseau | CONEC-BR001 |
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL