Nos bornes à vis Micro c.a. Séries 871A et 889 sont des connecteurs passifs installables en usine pour une utilisation avec bobine de câble. Nos connecteurs à raccordement sur site de type 3 broches comportent des bornes à vis pour un assemblage rapide et facile de câbles QD personnalisés en atelier. Les connecteurs à raccordement sur site peuvent être mâles ou femelles, droits ou à angle droit, et sont disponibles pour différents diamètres de câble.
Liens rapides/ressources populaires
Présentation
- Offre des options installables sur site
- Inclut des bornes à vis qui assurent une installation simple et sécurisée
- Permet de modifier aisément les installations de câbles existantes
Sélection de produit
Caractéristiques
Homologations
-
Certifié CSA
-
Agréé UL