Loading
View all DC Micro Cordsets and Patchcords
Imprimer
Partager
Code QR
JSON
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
889d-f8abde-3

Câble Micro c.c. 889

Serial #:
This product has not been verified. Please register your product to confirm authenticity.
  • alt text
alt text
Chevron LeftChevron Left
alt text
Chevron LeftChevron Left
2019_AB_Logo
Statut du cycle de vie: Actif
Statut du cycle de vie: Actif
Description
Cordon de raccordement : Micro c.c. (M12), femelle, droit, 8 broches, câble PVC, noir, non blindé, sans code couleur – Cordon de raccordement, Micro c.c., mâle, coudé, 3 m (9.84′), 24 AWG
  • Ajouter à la nomenclature
  • Obtenir de l'aide
Trouvez votre distributeur le plus proche
Contactez votre distributeur en {0}
Changer d'emplacement
PhonePhone
Trouver un partenaire
Aperçu
Spécifications techniques
Général
Mécanique
Électrique
Construction
Dessins
Documents
Accessoires
Produits alternatifs
Notes techniques
Identifiant unique du produit
889d-f8abde-3
Code produit universel (UPC)
886739976553
Délai de livraison estimé
35 jours
Pays d'origine
>1
Premier nombre de broches d’extrémité
8 broches
Veste
Câble PVC, noir, non blindé, câble PVC, jaune, 24 AWG
Conducteurs de la seconde extrémité
Identique à First End
Deuxième raccord d’extrémité
Mâle, coudé (filetage ext.), DC Micro, coudé, mâle (filetage ext.), DC Micro (M12)
Section du conducteur
24 AWG
Nombre de pôles
8
Degré de protection (IP), monté
IP69K
Nombre de broches
8 broches
Conducteurs de la deuxième extrémité
Identique à First End
Indice de protection du boîtier
IP67, NEMA 6P, lavage à grande eau 1200 psi (8270 kPa), IP69K
Premier style de connecteur de terminaison
Femelle, droit (filetages internes, sauf pour les mini réceptacles)
Type de câble
Gaine en PVC résistant à l'huile, conducteurs de calibre 18 et 22 AWG ou 24 AWG, 300 V
Matériau
Écrou d'accouplement : zinc revêtu d'époxy, PUR moulé résistant à l'huile, contact : or sur laiton plaqué nickel
Rayon de courbure
10 × diam.
Tension nominale
36 V
Courant assigné Iₙ
1.5 A
Valeur nominale de l’assemblage
1.5 A sous 30 V AC/36 V DC
Classement du câble
4 et 5 noyaux (PUR) : UL AWM style 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, résistant aux huiles, à l'eau et aux UV 300 V, 8 noyaux (PUR) : UL AWM style 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE : UL AWM style 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
Avec connexion de blindage
No
Longueur du câble
3000 mm
Filetage vissé
M12
Deuxième style de terminaison de câble
Coudé, mâle (filetages externes)
Type de terminaison de la deuxième extrémité
Micro DC (M12)
Diamètre, env.
Connecteur : 14 mm (0,56″) @ femelle droit
Longueur, env.
Connecteur : 47 mm (1,85″) @ femelle droit
Fonctionnalité de type de produit
Standard- Revêtement époxy Zinc pour micro c.c., micro c.a., mini QD avec 2 à 6 broches, Standard- Laiton nickelé pour pico, Standard- Aluminium avec scellant transparent pour mini QD avec 7 à 12 broches
Diamètre
Câble à 4 conducteurs (PUR) : 5 mm (0.21″), câble à 4 conducteurs (18 AWG TPE) : 7 mm (0.28″), câble à 4 conducteurs (22 AWG TPE) : 4.9 mm (0.19″), câble à 5 conducteurs : 6.5 mm (0.25″), câble à 7 conducteurs : 7.4 mm (0.29″), câble à 8 conducteurs : 7.4 mm (0.29″)
Matériau de la surface de contact
Or
Boîtier en matériau
Plastique
Type de contact de fiche, côté intérieur
Femelle (bus)
Méthode de montage
Positionnable librement
Dessins
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP)
Dessin du produit Dessin (DXF)
Dessins
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP)
Dessin du produit Dessin (DXF)
Données techniques Publication
889-td002_-en-p 889-TD002
Général Publication
Fiche produit --
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Articles par page:
1-1 de 1
Articles par page:
1-1 de 1
Notes techniques
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Aperçu
Identifiant unique du produit
889d-f8abde-3
Code produit universel (UPC)
886739976553
Délai de livraison estimé
35 jours
Pays d'origine
>1
Spécifications techniques
Premier nombre de broches d’extrémité
8 broches
Veste
Câble PVC, noir, non blindé, câble PVC, jaune, 24 AWG
Conducteurs de la seconde extrémité
Identique à First End
Deuxième raccord d’extrémité
Mâle, coudé (filetage ext.), DC Micro, coudé, mâle (filetage ext.), DC Micro (M12)
Section du conducteur
24 AWG
Nombre de pôles
8
Degré de protection (IP), monté
IP69K
Nombre de broches
8 broches
Conducteurs de la deuxième extrémité
Identique à First End
Indice de protection du boîtier
IP67, NEMA 6P, lavage à grande eau 1200 psi (8270 kPa), IP69K
Premier style de connecteur de terminaison
Femelle, droit (filetages internes, sauf pour les mini réceptacles)
Type de câble
Gaine en PVC résistant à l'huile, conducteurs de calibre 18 et 22 AWG ou 24 AWG, 300 V
Matériau
Écrou d'accouplement : zinc revêtu d'époxy, PUR moulé résistant à l'huile, contact : or sur laiton plaqué nickel
Rayon de courbure
10 × diam.
Tension nominale
36 V
Courant assigné Iₙ
1.5 A
Valeur nominale de l’assemblage
1.5 A sous 30 V AC/36 V DC
Classement du câble
4 et 5 noyaux (PUR) : UL AWM style 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, résistant aux huiles, à l'eau et aux UV 300 V, 8 noyaux (PUR) : UL AWM style 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE : UL AWM style 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
Avec connexion de blindage
No
Longueur du câble
3000 mm
Filetage vissé
M12
Deuxième style de terminaison de câble
Coudé, mâle (filetages externes)
Type de terminaison de la deuxième extrémité
Micro DC (M12)
Diamètre, env.
Connecteur : 14 mm (0,56″) @ femelle droit
Longueur, env.
Connecteur : 47 mm (1,85″) @ femelle droit
Fonctionnalité de type de produit
Standard- Revêtement époxy Zinc pour micro c.c., micro c.a., mini QD avec 2 à 6 broches, Standard- Laiton nickelé pour pico, Standard- Aluminium avec scellant transparent pour mini QD avec 7 à 12 broches
Diamètre
Câble à 4 conducteurs (PUR) : 5 mm (0.21″), câble à 4 conducteurs (18 AWG TPE) : 7 mm (0.28″), câble à 4 conducteurs (22 AWG TPE) : 4.9 mm (0.19″), câble à 5 conducteurs : 6.5 mm (0.25″), câble à 7 conducteurs : 7.4 mm (0.29″), câble à 8 conducteurs : 7.4 mm (0.29″)
Matériau de la surface de contact
Or
Boîtier en matériau
Plastique
Type de contact de fiche, côté intérieur
Femelle (bus)
Méthode de montage
Positionnable librement
Dessins
Dessins
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP)
Dessin du produit Dessin (DXF)
Dessins
Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF)
Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP)
Dessin du produit Dessin (DXF)
Documents
889-td002_-en-p Données techniques
889-TD002
Fiche produit Général
--
Données techniques Publication
889-td002_-en-p 889-TD002
Général Publication
Fiche produit --
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Accessoires
Articles par page:
1-1 de 1
Produits alternatifs
Articles par page:
1-1 de 1
Notes techniques
Notes techniques
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Câble Micro c.c. 889
CloseClose
889d-f8abde-3
Fermer
Imprimer
Téléphone:
Appel
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Environmental compliance inquiry
All fields with * are required.
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Ce champ est obligatoire
Your inquiry has been successfully submitted.
Please allow up to 5 business days to receive a response to your inquiry.
You can now close this window.
There was an error submitting your inquiry.
Please try again.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose