| Conducteurs de la seconde extrémité |
Identique à First End
|
|---|
| Nombre de pôles |
8
|
|---|---|
| Degré de protection (IP), monté |
IP69K
|
| Nombre de broches |
8 broches
|
| Conducteurs de la seconde extrémité |
Identique à First End
|
| Indice de protection du boîtier |
IP67, NEMA 6P, lavage à grande eau 1200 psi (8270 kPa), IP69K
|
| Premier style de connecteur d’extrémité |
Femelle, droit (filetages internes, sauf pour les mini réceptacles)
|
| Type de câble |
Gaine en PVC résistant à l'huile, conducteurs de calibre 18 et 22 AWG ou 24 AWG, 300 V
|
| Matériau |
Écrou d'accouplement : zinc revêtu d'époxy, PUR moulé résistant à l'huile, contact : or sur laiton plaqué nickel
|
| Rayon de courbure |
10 × diam.
|
| Tension nominale |
36 V
|
|---|---|
| Courant assigné Iₙ |
1.5 A
|
| Valeur nominale de l’assemblage |
1.5 A sous 30 V AC/36 V DC
|
| Classement du câble |
4 et 5 noyaux (PUR) : UL AWM style 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, résistant aux huiles, à l'eau et aux UV 300 V, 8 noyaux (PUR) : UL AWM style 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE : UL AWM style 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
|
| Avec connexion de blindage |
No
|
|---|---|
| Longueur du câble |
10000 mm
|
| Deuxième style de terminaison d’extrémité |
Sans connecteur
|
| Deuxième type de terminaison d’extrémité |
Câble – Code couleur normalisé IEC
|
| Diamètre, env. |
Connecteur : 14 mm (0,56″) @ femelle droit
|
| Longueur, env. |
Connecteur : 47 mm (1,85″) @ femelle droit
|
| Fonctionnalité de type de produit |
Standard- Revêtement époxy Zinc pour micro c.c., micro c.a., mini QD avec 2 à 6 broches, Standard- Laiton nickelé pour pico, Standard- Aluminium avec scellant transparent pour mini QD avec 7 à 12 broches
|
| Diamètre |
Câble à 4 conducteurs (PUR) : 5 mm (0.21″), câble à 4 conducteurs (18 AWG TPE) : 7 mm (0.28″), câble à 4 conducteurs (22 AWG TPE) : 4.9 mm (0.19″), câble à 5 conducteurs : 6.5 mm (0.25″), câble à 7 conducteurs : 7.4 mm (0.29″), câble à 8 conducteurs : 7.4 mm (0.29″)
|
| Matériau de la surface de contact |
Or
|
| Boîtier en matériau |
Plastique
|
| Type de contact de fiche, côté intérieur |
Femelle (bus)
|
| Méthode de montage |
Positionnable librement
|
| Dessins | |
|---|---|
| Modèle STEP 3D (STP) | Télécharger (ZIP) |
| Dessin 2 dimensions (PDF) | Télécharger (PDF) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Dessins |
|---|
| Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP) |
| Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
| Type | Ressource | Publication |
|---|---|---|
| Général | Fiche produit | -- |
| Technical Data | 889-td002_-en-p | 889-TD002 |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Vous recherchez plus de notes techniques ?
Trouvez des questions et des réponses des experts techniques de Rockwell Automation pour ce produit dans notre base de connaissances.
Rechercher dans la base de connaissances
Spécifications techniques
| Conducteurs de la seconde extrémité |
Identique à First End
|
|---|
| Nombre de pôles |
8
|
|---|---|
| Degré de protection (IP), monté |
IP69K
|
| Nombre de broches |
8 broches
|
| Conducteurs de la seconde extrémité |
Identique à First End
|
| Indice de protection du boîtier |
IP67, NEMA 6P, lavage à grande eau 1200 psi (8270 kPa), IP69K
|
| Premier style de connecteur d’extrémité |
Femelle, droit (filetages internes, sauf pour les mini réceptacles)
|
| Type de câble |
Gaine en PVC résistant à l'huile, conducteurs de calibre 18 et 22 AWG ou 24 AWG, 300 V
|
| Matériau |
Écrou d'accouplement : zinc revêtu d'époxy, PUR moulé résistant à l'huile, contact : or sur laiton plaqué nickel
|
| Rayon de courbure |
10 × diam.
|
| Tension nominale |
36 V
|
|---|---|
| Courant assigné Iₙ |
1.5 A
|
| Valeur nominale de l’assemblage |
1.5 A sous 30 V AC/36 V DC
|
| Classement du câble |
4 et 5 noyaux (PUR) : UL AWM style 20866 VW-1 80 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 80 °C @ 300 V FT1, résistant aux huiles, à l'eau et aux UV 300 V, 8 noyaux (PUR) : UL AWM style 20866 90 °C @ 300 V, CSA II A 90 °C @ 300 V, TPE : UL AWM style 20327 VW-1 105 °C @ 300 V, CSA AWM A/B I/II 105 °C 300
|
| Avec connexion de blindage |
No
|
|---|---|
| Longueur du câble |
10000 mm
|
| Deuxième style de terminaison d’extrémité |
Sans connecteur
|
| Deuxième type de terminaison d’extrémité |
Câble – Code couleur normalisé IEC
|
| Diamètre, env. |
Connecteur : 14 mm (0,56″) @ femelle droit
|
| Longueur, env. |
Connecteur : 47 mm (1,85″) @ femelle droit
|
| Fonctionnalité de type de produit |
Standard- Revêtement époxy Zinc pour micro c.c., micro c.a., mini QD avec 2 à 6 broches, Standard- Laiton nickelé pour pico, Standard- Aluminium avec scellant transparent pour mini QD avec 7 à 12 broches
|
| Diamètre |
Câble à 4 conducteurs (PUR) : 5 mm (0.21″), câble à 4 conducteurs (18 AWG TPE) : 7 mm (0.28″), câble à 4 conducteurs (22 AWG TPE) : 4.9 mm (0.19″), câble à 5 conducteurs : 6.5 mm (0.25″), câble à 7 conducteurs : 7.4 mm (0.29″), câble à 8 conducteurs : 7.4 mm (0.29″)
|
| Matériau de la surface de contact |
Or
|
| Boîtier en matériau |
Plastique
|
| Type de contact de fiche, côté intérieur |
Femelle (bus)
|
| Méthode de montage |
Positionnable librement
|
Dessins
| Dessins | |
|---|---|
| Modèle STEP 3D (STP) | Télécharger (ZIP) |
| Dessin 2 dimensions (PDF) | Télécharger (PDF) |
| Product Drawing | Drawing (DXF) |
| Dessins |
|---|
| Modèle STEP 3D (STP) Télécharger (ZIP) |
| Dessin 2 dimensions (PDF) Télécharger (PDF) |
| Product Drawing Drawing (DXF) |
Documents
|
Fiche produit
Général
-- |
|
889-td002_-en-p
Technical Data
889-TD002 |
| Type | Ressource | Publication |
|---|---|---|
| Général | Fiche produit | -- |
| Technical Data | 889-td002_-en-p | 889-TD002 |
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
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
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.