Loading
  • alt text
alt text
100S-E09QJ32C

Contacteur de sécurité IEC 9 A

PrintPrint
Imprimer
EmailEmail
Partager
Product RegistrationProduct Registration
QR code
Allen-Bradley 100S-E09QJ32C product image
Statut du cycle de vie: Actif
Statut du cycle de vie: Actif
Ajouter à la nomenclature
  • Obtenir de l'aide
Spécifications techniques
Mécanique
Électrique
Environnemental
Certification
Dessins
Documents
Certifications
Accessoires
Notes techniques
Nombre de contacts auxiliaires en contact normalement ouvert
3
Nombre de contacts auxiliaires en contact N.F.
2
Résistance aux vibrations
IEC 60068-2-6
Résistance aux chocs
IEC 60068-2-27
Altitude, max
3000 m du site d'installation
Fréquence de commutation, max
600 cycles/h, AC-1
POIDS
C.a./c.c. (électronique) : 0.43 kg (0.95 lb)
Classe de protection
Contact principal du contacteur : IP2X
Type de tension pour l'actionnement
C.c.
Tension d'alimentation de commande nominale en DC
0 V
Type de connexion électrique du circuit principal
Connexion par vis
Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp)
6 kV
Temps de fonctionnement, temporisation à la fermeture
27 ms
Temps de fonctionnement, temporisation à l'ouverture
17 ms
Bobine à haute efficacité énergétique, pick-up
6 W sous 24 V DC
Bobine à haut rendement énergétique, maintien
1.7 W sous 24 V DC
Résistance du circuit principal de courant
0.41 mΩ
Tension d’isolement assignée (Ui)
690 V selon IEC
Fonction
Contacteur de sécurité non réversible
Courant à usage général (en boîtier)
13.8 A sous 600 V selon UL/CSA
Dissipation de puissance
0.8 W par pôle à Ie, AC-1, 400 V
Tenue de courte durée (Icw)
3 pôles : 80 A pendant 30 s (40 °C)
FLA
20 A sous 600 V, triphasé pour applications HVAC UL/CSA
Courant de fonctionnement assigné et puissance assignée (en boîtier)
9.5 A sous 125 V DC, avec 3 pôles en série selon UL/CSA
LRA
80 A @ 550–600 V c.a., triphasé pour applications HVAC UL/CSA
Compatibilité électromagnétique
IEC 60947-1 – Environnement A et B (100-E09…E38 uniquement.)
Dissipation de puissance totale
2.3 W à Ie, AC-3, 400 V, commande c.a./c.c. (120–250 V)
Limites de fonctionnement, chute
(≤0.60) × Us @ commande c.c.
Valeur assignée pour la commutation des moteurs c.a.
3 pôles : 7,5 CV sous 575 V, AC-2, AC-3 (60 Hz)
Limites de fonctionnement, seuil d’activation
(0.85 à 1.1) × Us à 50/60 Hz
Courant assigné du disjoncteur à boîtier moulé
Type 2 (selon IEC 60947-4-1) : 28 A @ 400 V, courant de défaut disponible 70 kA
Courant assigné des fusibles DIN (gG)
Type 2 (selon IEC 60947-4-1) : 6 A @ 690 V, courant de défaut disponible 60 kA
Tension assignée (Uₑ)
24 V @ 48 V, 110 V @ 220 V, 440 V c.c.
Courant de fonctionnement nominal et puissance de fonctionnement nominale
5.8 A sous 115 V c.a., 500000 opérations électriques, service d’ascenseur monophasé selon UL/CSA
Commutation des charges d’éclairage
Tungstène lA: 20 A sous 600 V, triphasé (coupe toutes les lignes) selon UL/CSA
Valeur nominale des fusibles de classe UL RK5
Type 1 Combiné (selon UL 60947 et CSA 22.2 n° 14) : 30 A sous 600 V, courant de défaut disponible 5 kA
Courant de fonctionnement assigné (Iₑ)
9.5 A sous 500 V, démarrage étoile-triangle (50 Hz)
Valeur nominale des fusibles UL classe J et CSA HRCI-J
Type 1 Combiné (selon UL 60947 et CSA 22.2 n° 14) : 30 A sous 600 V, courant de défaut disponible 100 kA
Disjoncteur à temporisation inverse UL
Type 1 Combiné (selon UL 60947 et CSA 22.2 n° 14) : 60 A sous 600 V, courant de défaut disponible 5 kA
Commutation des transformateurs de puissance
Puissance apparente : 8 kVA sous 415 V, AC-6a sous 50 Hz (n = 30)
Puissance opérationnelle assignée (Pe)
9 kW sous 240 V, charge de puissance active AC-1 (50/60 Hz), température ambiante 70 °C (158 °F)
Commutation de charges c.c.
3 pôles en série : 9 A sous 220 V (démarrage de moteurs à bobinage série, rupture de courant inverse, inversion, DC-5 à 60 °C)
Accessoires optionnels
Contacts auxiliaires à montage latéral, verrouillages mécaniques
Fonctionnalités
Performances des contacts miroir sur les contacts auxiliaires, contacts auxiliaires N.F. basse puissance rouges utilisés pour le circuit de retour, certification tierce partie SUVA, bobines de fonctionnement c.a./c.c., symbole de contact miroir sur le devant
Résistance aux conditions climatiques
Catégorie B selon IEC 60947-1, annexe Q
Température ambiante
Stockage : −60 à 80 °C (−76 à 176 °F)
Classe d’isolation de la bobine
Classe F selon IEC 60947-4-1
Dessins
Modèle 3D STP (STEP) Télécharger (ZIP)
Dessins
Modèle 3D STP (STEP) Télécharger (ZIP)
Type Ressource Publication
Général Fiche produit --
Technical Data 100-td013_-en-p 100-TD013
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
CCC Chine Homologué UL KC coréen Communauté économique eurasiatique RCM australien
  • CCC Chine
  • Homologué UL
  • KC coréen
  • Communauté économique eurasiatique
  • RCM australien
  • CE
  • Registro Italiano Navale
  • Homologation de type SUVA LVD
  • DOC MAROC

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Nombre de contacts auxiliaires en contact normalement ouvert
3
Nombre de contacts auxiliaires en contact N.F.
2
Résistance aux vibrations
IEC 60068-2-6
Résistance aux chocs
IEC 60068-2-27
Altitude, max
3000 m du site d'installation
Fréquence de commutation, max
600 cycles/h, AC-1
POIDS
C.a./c.c. (électronique) : 0.43 kg (0.95 lb)
Classe de protection
Contact principal du contacteur : IP2X
Type de tension pour l'actionnement
C.c.
Tension d'alimentation de commande nominale en DC
0 V
Type de connexion électrique du circuit principal
Connexion par vis
Tension nominale de tenue aux impulsions (Uimp)
6 kV
Temps de fonctionnement, temporisation à la fermeture
27 ms
Temps de fonctionnement, temporisation à l'ouverture
17 ms
Bobine à haute efficacité énergétique, pick-up
6 W sous 24 V DC
Bobine à haut rendement énergétique, maintien
1.7 W sous 24 V DC
Résistance du circuit principal de courant
0.41 mΩ
Tension d’isolement assignée (Ui)
690 V selon IEC
Fonction
Contacteur de sécurité non réversible
Courant à usage général (en boîtier)
13.8 A sous 600 V selon UL/CSA
Dissipation de puissance
0.8 W par pôle à Ie, AC-1, 400 V
Tenue de courte durée (Icw)
3 pôles : 80 A pendant 30 s (40 °C)
FLA
20 A sous 600 V, triphasé pour applications HVAC UL/CSA
Courant de fonctionnement assigné et puissance assignée (en boîtier)
9.5 A sous 125 V DC, avec 3 pôles en série selon UL/CSA
LRA
80 A @ 550–600 V c.a., triphasé pour applications HVAC UL/CSA
Compatibilité électromagnétique
IEC 60947-1 – Environnement A et B (100-E09…E38 uniquement.)
Dissipation de puissance totale
2.3 W à Ie, AC-3, 400 V, commande c.a./c.c. (120–250 V)
Limites de fonctionnement, chute
(≤0.60) × Us @ commande c.c.
Valeur assignée pour la commutation des moteurs c.a.
3 pôles : 7,5 CV sous 575 V, AC-2, AC-3 (60 Hz)
Limites de fonctionnement, seuil d’activation
(0.85 à 1.1) × Us à 50/60 Hz
Courant assigné du disjoncteur à boîtier moulé
Type 2 (selon IEC 60947-4-1) : 28 A @ 400 V, courant de défaut disponible 70 kA
Courant assigné des fusibles DIN (gG)
Type 2 (selon IEC 60947-4-1) : 6 A @ 690 V, courant de défaut disponible 60 kA
Tension assignée (Uₑ)
24 V @ 48 V, 110 V @ 220 V, 440 V c.c.
Courant de fonctionnement nominal et puissance de fonctionnement nominale
5.8 A sous 115 V c.a., 500000 opérations électriques, service d’ascenseur monophasé selon UL/CSA
Commutation des charges d’éclairage
Tungstène lA: 20 A sous 600 V, triphasé (coupe toutes les lignes) selon UL/CSA
Valeur nominale des fusibles de classe UL RK5
Type 1 Combiné (selon UL 60947 et CSA 22.2 n° 14) : 30 A sous 600 V, courant de défaut disponible 5 kA
Courant de fonctionnement assigné (Iₑ)
9.5 A sous 500 V, démarrage étoile-triangle (50 Hz)
Valeur nominale des fusibles UL classe J et CSA HRCI-J
Type 1 Combiné (selon UL 60947 et CSA 22.2 n° 14) : 30 A sous 600 V, courant de défaut disponible 100 kA
Disjoncteur à temporisation inverse UL
Type 1 Combiné (selon UL 60947 et CSA 22.2 n° 14) : 60 A sous 600 V, courant de défaut disponible 5 kA
Commutation des transformateurs de puissance
Puissance apparente : 8 kVA sous 415 V, AC-6a sous 50 Hz (n = 30)
Puissance opérationnelle assignée (Pe)
9 kW sous 240 V, charge de puissance active AC-1 (50/60 Hz), température ambiante 70 °C (158 °F)
Commutation de charges c.c.
3 pôles en série : 9 A sous 220 V (démarrage de moteurs à bobinage série, rupture de courant inverse, inversion, DC-5 à 60 °C)
Accessoires optionnels
Contacts auxiliaires à montage latéral, verrouillages mécaniques
Fonctionnalités
Performances des contacts miroir sur les contacts auxiliaires, contacts auxiliaires N.F. basse puissance rouges utilisés pour le circuit de retour, certification tierce partie SUVA, bobines de fonctionnement c.a./c.c., symbole de contact miroir sur le devant
Résistance aux conditions climatiques
Catégorie B selon IEC 60947-1, annexe Q
Température ambiante
Stockage : −60 à 80 °C (−76 à 176 °F)
Classe d’isolation de la bobine
Classe F selon IEC 60947-4-1
Dessins
Dessins
Modèle 3D STP (STEP) Télécharger (ZIP)
Dessins
Modèle 3D STP (STEP) Télécharger (ZIP)
Documents
Fiche produit Général
--
100-td013_-en-p Technical Data
100-TD013
Type Ressource Publication
Général Fiche produit --
Technical Data 100-td013_-en-p 100-TD013
Vous recherchez plus de documentation ?
Recherchez une documentation technique organisée pour ce produit dans le Centre de documentation technique ou recherchez dans notre bibliothèque documentaire complète.
Rechercher dans la bibliothèque littéraire
Certifications
CCC Chine Homologué UL KC coréen Communauté économique eurasiatique RCM australien
  • CCC Chine
  • Homologué UL
  • KC coréen
  • Communauté économique eurasiatique
  • RCM australien
  • CE
  • Registro Italiano Navale
  • Homologation de type SUVA LVD
  • DOC MAROC

This product was certified with the above certifications as of 2025-09-09. Products sold before or after this date might carry different certifications. Please review the product label to check for the certifications your specific product carries.
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
Contacteur de sécurité IEC 9 A
CloseClose
100S-E09QJ32C
Fermer
Imprimer
Allen-Bradley 100S-E09QJ32C product image
Téléphone:
Appel
Rockwell Automation Home
Copyright ©2026 Rockwell Automation, Inc.
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Produits
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose