Loading

Expertise en technologie et application de dessalement

Assistance mondiale pour garantir le fonctionnement fiable de vos opérations de dessalement
Entrons en contact
Système d’osmose inverse d’eau de mer pour le dessalement dans une usine
Traitement des eaux
  • Eaux claires
  • Eaux usées
  • Gestion intelligente de l'eau

Au-delà de la saumure

La désalinisation joue un rôle vital dans la lutte contre la pénurie mondiale d'eau douce, en particulier dans les régions où l'eau est rare. Mais si elle offre une solution essentielle, la mise en œuvre de projets de désalinisation est loin d'être simple. Ces initiatives sont complexes, impliquant souvent de multiples systèmes, fournisseurs et exigences réglementaires. Aucun projet n'est exactement identique à un autre. Chacun présente ses propres exigences, des conditions environnementales locales aux contraintes énergétiques et aux limites d'infrastructure.

Pour surmonter ces défis, les installations de désalinisation ont besoin de la bonne technologie ainsi que d'une approche holistique et intégrée. Les solutions les plus performantes minimisent les risques grâce à une livraison de projet à source unique et soutiennent l'excellence opérationnelle grâce à une expertise d'application éprouvée, une automatisation économe en énergie et une protection robuste de la cybersécurité.

Votre partenaire en matière de dessalement

Rockwell Automation est votre partenaire technologique idéal pour rendre vos projets de dessalement plus prévisibles et rentables. En fournissant des systèmes de commande de procédé standardisés, des commandes de moteur et des technologies numériques avancées, nous contribuons à réduire les CapEx grâce à une ingénierie rationalisée et à une architecture système simplifiée.

Nos solutions intégrées réduisent également les risques d'OpEx en améliorant l'efficacité énergétique, en renforçant la visibilité des processus et en permettant des opérations plus intelligentes et plus réactives. Que vous conceviez une nouvelle installation ou que vous mettiez à niveau une installation existante, Rockwell fournit les outils et l'expertise éprouvés pour respecter les délais, le budget et optimiser à long terme.

La solution de dessalement de Rockwell Automation exploite la puissance des dispositifs intelligents, d'une plate-forme de système de commande de pointe, de logiciel d'application standardisé et de technologies numériques pour créer une Connected Enterprise® qui offre un avantage immédiat et s'adapte à vos besoins.

gestion de groupe

Modularisé

  • Réduisez les efforts et les coûts d'ingénierie grâce à des solutions commerciales prêtes à l'emploi conformes aux normes mondiales de dessalement
  • Aidez à protéger vos réseaux avec une technologie conforme à la norme IEC 62443
  • Renforcez la résilience grâce à l'exécution de projets pluridisciplinaires et à grande échelle
  • Maximisez l'efficacité opérationnelle grâce à l'intelligence artificielle, à l'analytique et à l'apprentissage automatique
tableau de bord d'ordinateur portable

Logiciel réutilisable

  • Accélérez la mise en service avec des modules de logiciel réutilisables et pré-testés
  • Améliorez la répétabilité dans les applications d'osmose inverse d'eau de mer (SWRO)
  • Réduisez le temps d'ingénierie grâce à des conceptions de panneaux de commande standardisées
  • Assurez la cohérence et la fiabilité dans les déploiements du système de commande de l'usine
recommandation de dispositif

Solution intégrée

  • Réduisez le risque CapEx grâce à une livraison de plate-forme d'alimentation et de procédés à portée complète
  • Améliorez l'excellence opérationnelle grâce à des solutions de cybersécurité intégrées
  • Optimisez l'exploitation et la maintenance avec des outils d'automatisation intelligents
  • Appuyez-vous sur une solution complète de bout en bout conçue spécifiquement pour les usines de dessalement SWRO

Fonctionnalités clés

Un homme blanc assis dans une salle de commande, devant plusieurs écrans d'ordinateur, à son bureau.

Bibliothèques

Notre solution inclut des bibliothèques logicielles robustes qui intègrent un code d'application standard, ainsi que des modèles préconfigurés et des outils de déploiement. Ces éléments accélèrent le développement du système, réduisent les erreurs de programmation et assurent l'uniformité entre les projets, ce qui permet un déploiement plus rapide et plus efficace des systèmes de commande des usines de dessalement.

Usine moderne de l'industrie 4.0 : un ingénieur projet parle à une opératrice qui contrôle la ligne de production de l'usine et utilise un ordinateur avec des écrans affichant l’IA et un processus d’assemblage amélioré par l’apprentissage automatique

Cybersécurité et réseaux

Nos solutions de cybersécurité et de réseaux sont conçues pour suivre les directives PlantPAx® pour la conformité IEC-62443, afin de vous aider à respecter les normes industrielles pour l'automatisation industrielle. De la conception à la mise en œuvre, nous fournissons une architecture réseau évolutive qui aide à protéger vos opérations de dessalement contre les cybermenaces en constante évolution, tout en offrant une excellente fiabilité des performances du système.

femme travaillant sur deux écrans

Analyse et optimisation

Nos outils d'analyse et d'optimisation vous permettent de mesurer l'efficacité opérationnelle en temps réel, vous fournissant les informations nécessaires pour affiner les performances. En identifiant les domaines à améliorer, vous pouvez optimiser la consommation d'énergie, réduire les déchets et favoriser des opérations de dessalement plus durables et rentables.

femme regardant un collègue présenter sur un écran de télévision

Gestion des actifs

Nos solutions de gestion des actifs vous aident à surveiller la disponibilité et les performances du système dans toute votre installation de dessalement. Avec des outils de gestion du cycle de vie du système, vous pouvez planifier la maintenance de manière proactive, prolonger la durée de vie des équipements et maintenir un fonctionnement continu sur le long terme.

Logo Rockwell Automation Left Bug

Assistance mondiale

Grâce à l'assistance mondiale de Rockwell Automation, vous bénéficiez d'une assistance experte pour les applications et les systèmes, où que se trouve votre projet de dessalement. Nos services incluent une assistance technique, des réparations et de la maintenance pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité de vos opérations—soutenus par un réseau mondial de professionnels de confiance.

Avantages

calendrier

Gérer les risques

Réduisez les risques techniques et opérationnels en utilisant des systèmes de surveillance avancés. Déployez des calendriers de maintenance réguliers pour permettre l'efficacité et la fiabilité.

arrow gear

Optimiser la production

Exploitez des technologies de pointe et des processus standard pour optimiser la planification des capacités et maximiser l'utilisation des ressources. Exploitez la puissance de la commande à l'échelle de l'usine et de l'analyse pour optimiser le rendement et l'utilisation des actifs.

feuille

Favoriser le développement durable

Mettez en œuvre des mesures pour gérer l'élimination des saumures et équilibrer la gestion de l'eau avec une utilisation intelligente de l'énergie et de la puissance. Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur les coûts énergétiques et obtenez des informations sur les domaines où économiser de l'énergie.

Études de cas

Seawater Desalination Plant Operates at Maximum Efficiency
Seawater Desalination Plant Operates at Maximum Efficiency
Case Study
Case Study
Seawater Desalination Plant Operates at Maximum Efficiency
The Soreq plant is the world's biggest seawater desalination plant. At the heart of its operations is a PlantPAx® process control system.
En savoir plus
La technologie du jumeau numérique améliore la maintenance
La technologie du jumeau numérique améliore la maintenance
Case Study
Case Study
La technologie du jumeau numérique améliore la maintenance
IDE Americas utilise la technologie du jumeau numérique pour aider les usines de dessalement à améliorer la maintenance de leurs membranes de filtrage
En savoir plus

Ressources

Traitement des eaux
Traitement des eaux
Secteur d’activité
Secteur d’activité
Traitement des eaux
Vos systèmes de traitement des eaux industrielles peuvent fonctionner avec une efficacité maximale et un coût global réduit grâce à nos systèmes d’alimentation et de commande des procédés.
En savoir plus
Rockwell Automation soutient la stratégie de gestion de l’eau des Émirats arabes unis en fournissant des variateurs de vitesse moyenne tension à l'usine de dessalement d'Umm Al Quwain
Rockwell Automation soutient la stratégie de gestion de l’eau des Émirats arabes unis en fournissant des variateurs de vitesse moyenne tension à l'usine de dessalement d'Umm Al Quwain
Press Release
Press Release
Rockwell Automation soutient la stratégie de gestion de l’eau des Émirats arabes unis en fournissant des variateurs de vitesse moyenne tension à l'usine de dessalement d'Umm Al Quwain
Rockwell Automation soutient la stratégie de gestion de l’eau des Émirats arabes unis en fournissant des variateurs de vitesse moyenne tension à l'usine de dessalement d'Umm Al Quwain .
En savoir plus
Services LifecycleIQ
Services LifecycleIQ
Solution
Solution
Services LifecycleIQ
Ces services de cycle de vie aident votre unité de fabrication à travailler plus rapidement, plus intelligemment et avec plus de souplesse à chaque étape du cycle de vie.
En savoir plus
Prêt à rationaliser votre projet de dessalement ?

Contactez nos experts pour découvrir comment Rockwell Automation vous aide à réduire les risques, à optimiser les performances et à fournir de l'eau propre plus efficacement.

Nous contacter

Autres articles consultés

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industries
  3. Chevron LeftChevron Left Traitement des eaux
  4. Chevron LeftChevron Left Expertise en technologie et application de dessalement
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose