Loading

Automatisation de la coulée, du laminage et de la finition de l’acier

Obtenez des performances d’application fiables
Laminage de l’acier chaud en usine

Ces applications à forte intensité de moteurs nécessitent un contrôle précis du couple et de la vitesse. L'absence de contrôle précis dans de telles applications peut avoir un impact sur la qualité du produit final et, dans la plupart des cas, entraîner des temps d'arrêt de l'équipement. Anticipez ces défis et atteignez vos objectifs grâce à nos solutions conçues pour l'industrie.


Défis par application

Coulée continue

Il est difficile de maintenir une coulée d'acier continue sans interruptions ni anomalies. Unifiez vos opérations avec des systèmes d'entraînement, des analyses machine puissantes et des capacités avancées de commande de moteur pour optimiser les opérations de coulée tout en réduisant les temps d'arrêt et les coûts de maintenance.

Laminage à chaud et à froid

Pour répondre aux exigences des procédés de laminage, la précision du contrôle de l'épaisseur, la prévision et la prévention des temps d'arrêt, ainsi que la surveillance du débit de production sont nécessaires. Obtenez un contrôle précis de la vitesse et de la tension, ainsi qu'une qualité des produits élevée grâce à l'intégration entre nos solutions de commande de procédé, d'alimentation et de variateurs avancés.

Lignes de finition

Une commande d'automatisation complète des machines peut aider à détecter les défauts de surface et à augmenter la productivité. Associez la bonne technologie à l'expertise des applications pour des opérations fiables et la bonne qualité du produit sur vos lignes de finition.

Interagissez avec nos solutions de variateurs pour l’industrie des métaux

Cette démonstration TotalFORCE® montre comment concevoir, exploiter et entretenir une plate-forme de commande logique évolutive, flexible et intégrée, qui offre de nombreux avantages.

Essayez-le

Obtenez des résultats efficaces avec des solutions conçues pour l’optimisation

Comment obtenir les meilleures performances de vos applications ? Simplifiez la conception de vos machines tout en améliorant les systèmes d'exploitation grâce à des solutions de variateurs basse tension et moyenne tension pour les moteurs principaux et auxiliaires. Bénéficiez d'une commande précise de la vitesse et du couple pour les applications de coulée et de laminage, avec une fiabilité et une maintenabilité élevées.

Vidéo
Découvrez la nouvelle génération de variateurs c.a. Allen‑Bradley PowerFlex

Nous avons fait passer la commande de moteur puissante au niveau supérieur avec le variateur c.a. PowerFlex® 755TS. Intelligent, flexible, puissant – les variateurs PowerFlex 755TS sont conçus pour offrir une production accrue, une durée de fonctionnement supérieure, des économies d'énergie et une productivité améliorée.

Vidéo
Répondez automatiquement à vos demandes de production

Offrez une commande de moteur électrique supérieure grâce à une commande adaptative précise de la vitesse, du couple et de la position avec la technologie PowerFlex TotalFORCE®. Découvrez comment cette technologie de commande de moteur brevetée peut vous aider à améliorer vos opérations.


Faites correspondre les exigences de votre application à une solution évolutive et holistique

Automates programmables
Automates programmables
PRODUIT
PRODUIT
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
Commencer
Surveillance de l’état
Surveillance de l’état
PRODUIT
PRODUIT
Surveillance de l’état
Nos produits de surveillance de l’état vous fournissent les données essentielles dont vous avez besoin pour éviter les arrêts imprévus avant qu’ils ne vous coûtent cher.
Commencer

Dans les processus de laminage et les lignes de traitement, les stratégies de commande sont très exigeantes. Les solutions de système de commande jouent un rôle important dans la stabilité et la vitesse de la ligne de production – notamment en fournissant des références de vitesse précises pour les variateurs, la commande de boucle et de tension, la planification et la commande des systèmes auxiliaires.

Apportez des fonctionnalités puissantes à votre usine avec nos solutions de commande :

  • Intelligence artificielle embarquée
  • Intégration avec la commande de mouvement
  • Connectivité transparente avec les variateurs et les dispositifs de sécurité des machines
  • Connectivité ouverte avec des systèmes tiers
  • Intégration avec les applications de niveau 3

Façonnez l'avenir de vos opérations métallurgiques

Des solutions conçues pour l'optimisation, la visibilité et la fiabilité

Vidéo
Réduisez le risque dans l’ensemble de vos opérations

Renforcez la protection du personnel et des équipements, en réduisant le risque de dangers sur le lieu de travail grâce aux technologies de variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex® 7000.

Calculez l’efficacité énergétique de votre variateur
main sous une ampoule allumée sur fond vert/noir
Outils
Calculez l’efficacité énergétique de votre variateur

Le calculateur d'efficacité des variateurs calcule les pertes de puissance pour votre variateur Allen-Bradley, afin de garantir sa conformité à la norme IEC 61800-9-2.

En savoir plus
Vidéo
Réduisez le risque dans l’ensemble de vos opérations

Renforcez la protection du personnel et des équipements, en réduisant le risque de dangers sur le lieu de travail grâce aux technologies de variateur de fréquence moyenne tension PowerFlex® 7000.

Variateurs de fréquence (VFD)
Variateurs de fréquence (VFD)
PRODUIT
PRODUIT
Variateurs de fréquence (VFD)
Découvrez les variateurs de fréquence (VFD), conçus pour améliorer la commande de moteur, l'efficacité énergétique et les performances dans les applications d'automatisation industrielle.
Commencer
Prêt à parler à un consultant Rockwell Automation ?

Nous offrons une expertise industrielle pour vous aider à concevoir, mettre en œuvre et soutenir votre investissement dans l'automatisation.

Contactez-nous

Autres articles consultés

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industries
  3. Chevron LeftChevron Left Sidérurgie
  4. Chevron LeftChevron Left Automatisation de la coulée, du laminage et de la finition de l’acier
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose