Loading

Plug & Produce

Une solution pour l'ensemble de l'usine
Réserver une consultation
Bouteilles en verre brun sur une ligne de production.
Sciences de la vie
    • Biotechnologie
    • Biotechnologie
    • Appareils médicaux
    • Appareils médicaux
    • Industrie pharmaceutique
    • Industrie pharmaceutique
    • Sérialisation
    • Sérialisation
    • Systèmes de gestion des bâtiments pour le secteur pharmaceutique
    • Systèmes de gestion des bâtiments pour le secteur pharmaceutique
    • Biotransformation à usage unique
    • Biotransformation à usage unique
    • Analyses
    • Analyses
    • Qualité et conformité
    • Qualité et conformité

Qu'est-ce que le concept Plug and Produce ?

Plug and Produce permet une intégration transparente des skids de procédé modulaires dans un système de production à l'échelle de l'usine, en phase avec l'évolution du secteur vers la fabrication et l'ingénierie modulaires, grâce à une stratégie d'automatisation harmonisée. Cette solution rationalise l'ensemble du cycle de vie de l'automatisation des procédés modulaires, englobant la conception, le développement, la validation, l'intégration, l'orchestration, la maintenance et la gestion opérationnelle du système. En adoptant Plug and Produce, un système de production peut bénéficier des avantages suivants :

écran d’ordinateur avec analyses

Identification automatique des nouveaux composants ou des composants modifiés

Intégrer dans le processus de production en cours

Réduisez les ajustements manuels aux changements

MTP : Une avancée pour le « plug-and-produce »
MTP : Une avancée pour le « plug-and-produce »
Blog
Blog
MTP : Une avancée pour le « plug-and-produce »
La fabrication « plug-and-produce » n’a pas toujours été aussi simple qu’il y paraît. L’élaboration d’une norme MTP (Module Type Package) pourrait changer la situation.
Lire maintenant

Défis courants affectant l’optimisation de votre système de production

Délai de commercialisation

Délais de fabrication longs et construction d'usine lente

Coût de maintenance

L’ingénierie personnalisée augmente le coût de maintenance

Risque de projet

La complexité et l'intégration retardent les opérations

Flexibilité et évolutivité

Production rigide et manque d’évolutivité retardent le déploiement

Adopter la modularité et l’agilité

Plug and Produce adopte les normes industrielles et les technologies ouvertes pour permettre une intégration indépendante de la plate-forme dans ce que l'on appelle le Module Type Package (MTP). Bien que la majeure partie de la force motrice derrière le développement de MTP provienne de l'industrie des sciences de la vie, cette approche normalisée permettra les avantages suivants :

  • Favorise la transparence des données tout au long de la chaîne logistique, du site, de la zone, de la ligne et du skid.
  • Offre une intégration, une validation et une agilité sans effort, ce qui facilite l'incorporation dans les systèmes existants.
  • Permet une adoption flexible des normes telles que MTP, facilitant davantage l'intégration de la technologie.

Avantages clés

usine

Empreinte au sol réduite et construction plus rapide de nouvelles usines

Délai de mise sur le marché plus court avec des délais de construction plus courts

connectivité réseau

Orchestration flexible de la production pour une fabrication accélérée

Plateformes évolutives pour un déploiement rapide

clé

Réduction des coûts de maintenance

Comment Plug and Produce peut-il vous aider ?

OEMs peuvent tirer parti de cette solution pour déployer et intégrer leurs équipements dans les systèmes DCS existants avec un minimum d’ingénierie personnalisée grâce à l’assemblage d’équipements de procédé. PEA permet une intégration quasi transparente des équipements de procédé afin de simplifier et d’accélérer vos opérations.

Les utilisateurs finaux peuvent bénéficier d’un ajout ou d’une reconfiguration facile des équipements grâce à la couche d’orchestration des procédés. POL agit comme un système centralisé qui supervise l’interaction et la communication entre différents dispositifs, machines et systèmes.

laboratoire d'inspection dans une usine de production de médicaments.

En mettant en œuvre la technologie Plug and Produce, les entreprises peuvent optimiser leurs processus de production, réduire les coûts et obtenir une plus grande flexibilité et évolutivité dans leurs opérations de fabrication. Consultez ces ressources pour voir comment Plug and Produce peut améliorer votre production.

Un système à usage unique efficace pour les sciences de la vie : Partie 1
Un système à usage unique efficace pour les sciences de la vie : Partie 1
Blog
Blog
Un système à usage unique efficace pour les sciences de la vie : Partie 1
Your life sciences company can see the full benefits of single use systems and plug-and-play equipment by addressing critical areas during setup.
Lire maintenant
Un système à usage unique efficace pour les sciences de la vie : Partie 2
Un système à usage unique efficace pour les sciences de la vie : Partie 2
Blog
Blog
Un système à usage unique efficace pour les sciences de la vie : Partie 2
Life sciences companies establishing a single-use system with plug-and-play equipment need to set the right priorities early to ensure long-term success.
Lire maintenant
L’établissement du futur
Technicien de laboratoire pharmaceutique ajoutant des gouttes de liquide dans un tube à essai
livre numérique
L’établissement du futur

Votre établissement fonctionne-t-il à son plein potentiel ? Découvrez comment déployer votre établissement de sciences de la vie intelligent, rapide et doté de flexibilité pour l’avenir.

Télécharger maintenant
Prêt à parler à un consultant Rockwell Automation ?

Nous offrons une expertise industrielle pour vous aider à concevoir, mettre en œuvre et soutenir votre investissement dans l’automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Evolving ATMP Manufacturing
Evolving ATMP Manufacturing
Blogue
Blogue
Evolving ATMP Manufacturing
Each year, industry leaders gather at Advanced Therapies Week to share, collaborate and exhibit. From these experiences, we have noticed 3 key takeaways.
Lire maintenant
La technologie Multiplex optimise la manutention
La technologie Multiplex optimise la manutention
Étude de cas
Étude de cas
La technologie Multiplex optimise la manutention
Le nouveau système de TEC Engineering réduit considérablement les coûts d’investissement et d’exploitation liés au transport de matériaux.
Lire maintenant
Trois choses à faire et à ne pas faire pour réussir la transformation numérique
Trois choses à faire et à ne pas faire pour réussir la transformation numérique
Blogue
Blogue
Trois choses à faire et à ne pas faire pour réussir la transformation numérique
Les fabricants du secteur des sciences de la vie mettent en œuvre des technologies numériques telles que la réalité augmentée et l’Internet industriel des objets afin de s’adapter aux changements majeurs du secteur.
Lire maintenant

Autres articles consultés

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industries
  3. Chevron LeftChevron Left Sciences de la vie
  4. Chevron LeftChevron Left Solutions de fabrication Plug & Produce
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose