Obtenez les points forts
L'essor des batteries
en chiffres
La demande mondiale augmente rapidement : la traçabilité n'est plus facultative.
272% de croissance de la capacité
La capacité mondiale de fabrication de batteries lithium-ion devrait croître de 272 % d'ici 2030.
300% d'augmentation de la demande de lithium
La demande de lithium devrait augmenter de 300 % d'ici 2030, ce qui nécessite un approvisionnement plus intelligent et une meilleure traçabilité.
Opportunité de marché de USD 400 milliards
Des processus d'ingénierie rationalisés réduisent les coûts de main-d'œuvre sans compromettre la qualité ou la rapidité.
100% de croissance sur le marché du cobalt
Le marché du cobalt devrait doubler, ce qui intensifie le besoin d’approvisionnement responsable.
Grâce aux passeports numériques de produits et aux données connectées, les fabricants de batteries peuvent répondre aux réglementations, prouver la durabilité et libérer une valeur à long terme.
Obtenez des informations sur la traçabilité des batteries
Téléchargez le livre numérique complet
Téléchargez le livre numérique pour pérenniser vos opérations de batteries de VE.
Prêt à mettre ces informations en pratique ?
Utilisez ces informations pour construire une chaîne logistique de batteries connectée, conforme et prête pour l’avenir. Nos experts sont là pour vous aider.