Connexion à diffusion individuelle ou à multidiffusion

Lors de la configuration du module, vous devez configurer le paramètre Connection over EtherNet/IP (Connexion via EtherNet/IP). Le type de configuration détermine comme les données d’entrée sont diffusées sur le réseau.
Les modules PointMax I/O utilisent l’une des méthodes suivantes pour diffuser les données :
  • Multicast (Multidiffusion) - Les données sont envoyées simultanément par un expéditeur à de multiples récepteurs. Les copies d’une transmission sont transférées à un sous-ensemble précis de destinataires possibles.
  • Unicast (Monodiffusion) - Les connexions d’envoi individuel sont des transmissions point à point entre une station source et une station destinataire sur le réseau. Une transmission est envoyée à un automate de destination.
IMPORTANT: Le paramètre par défaut est Unicast, c’est-à-dire monodiffusion. Utilisez Unicast (À diffusion individuelle) car cela réduit l’utilisation de la bande passante du réseau. Cependant, si vous utilisez un automate ControlLogix 5580 dans un système à haute disponibilité, vous devez utiliser Multicast.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal