Module de raccordement à l’alimentation
Type de module | Référence | Description |
---|---|---|
Module de raccordement à l’alimentation | 5034-MBPTM, 5034-MBTMPXT | Module de raccordement à l’alimentation avec embase |
Les homologations et caractéristiques environnementales pour le module de raccordement à l’alimentation PointMax sont fournies à la section Caractéristiques environnementales et homologations.
Fournir une réponse