Utilisation des voyants d’état pour le dépannage

Les modules PointMax I/O utilisent les voyants d’état suivants :
  • Voyant d’alimentation utilisateur - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules PointMax I/O.
  • Voyant d’état du module - Ce voyant fonctionne de la même manière pour tous les modules d’E/S PointMax.
  • Voyant d'état du point - Ce voyant fonctionne différemment selon le type de module utilisé.

Voyant d’état de l’alimentation utilisateur

Interprétation du voyant d’état de l’alimentation SA
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
Le module n’est pas alimenté.
Procédez comme suit :
  1. Vérifiez que le système est sous tension.
  2. Vérifiez que le module est installé correctement.
Vert fixe
Il y a une alimentation SA vers le module.
Aucun
Rouge fixe
Il n’y a pas d’alimentation SA vers le module ou la tension d’alimentation SA n’est pas dans la plage valable.
Procédez comme suit :
  1. Vérifiez que le câblage d’alimentation SA est correctement connecté à l’adaptateur, au module d’alimentation d’expansion ou à l’embase de montage 5034-MBSA.
  2. Contrôlez les points suivants :
    • Vérifiez que la tension SA est dans la plage correcte.
    • Si une alimentation externe est utilisée, vérifiez que l’alimentation est en service.
    • Assurez-vous que la connexion entre les embases de montage est solidement fixée.
      Accédez à la vue Chassis Information (Informations sur le châssis) dans Module Properties (Propriétés du module) de l’adaptateur pour vérifier l’état de Field Power (Alimentation externe) des embases de montage installées dans tous les logements.

Voyants d’état du module

Interprétation du voyant d'état du module
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
Le module n’est pas alimenté.
Procédez comme suit :
  1. Vérifiez que le système est sous tension.
  2. Vérifiez que le module est installé correctement.
Vert fixe
Le module est opérationnel et toutes les connexions d’E/S sont actives.
Aucun
Vert clignotant
Le module n’a pas de connexions d’E/S.
Dépannez votre application Studio 5000 Logix Designer afin de déterminer ce qui bloque la connexion du module à l’automate et remédiez au problème.
Rouge clignotant
L’une des conditions suivantes peut exister :
  • Une mise à jour du firmware du module est en cours.
  • Une tentative de mise à jour du firmware du module a échoué.
  • Le dispositif a rencontré un défaut récupérable.
  • Une connexion au module a expiré.
Effectuez l’une des actions suivantes :
  • Attendez la fin de la mise à jour du firmware.
  • Réessayez de mettre le firmware à jour après un échec.
  • Utilisez l’application Studio 5000 Logix Designer pour déterminer si un défaut récupérable s’est produit. Il est affiché dans la vue Device Information (Informations sur le dispositif).
    Pour effacer un défaut récupérable, effectuez l’une des actions suivantes :
    • Remettez le module sous tension.
    • Sélectionnez Reset device (Rénitialiser le dispositif) dans le projet Studio 5000 Logix Designer via la vue Device Information (Informations sur le dispositif) de la boîte de dialogue Module Properties (Propriétés du module).
    Si le défaut ne disparaît pas après la remise sous tension et la réinitialisation du module, contactez l’assistance technique de Rockwell Automation.
  • Utilisez l’application Studio 5000 Logix Designer pour déterminer si une connexion a expiré. La vue Connection (Connexion) dans la fenêtre Module Properties (Propriétés du module) indique si une demande de connexion a expiré.
    Si une connexion a expiré, déterminez la cause et corrigez-la. Par exemple, un câble défaillant peut causer un dépassement du délai d’attente de connexion.
Rouge fixe
Le module a détecté un défaut irrécupérable.
Procédez comme suit :
  1. Mettez le module hors tension puis remettez-le sous tension.
  2. Si le voyant d’état reste au rouge fixe, remplacez le module.

Voyants d’état de point

Interprétation des voyants d’état de point – Modules d’E/S standard
État du voyant
Description
Action recommandée
Éteint
L’une des situations suivantes :
  • Le point est désactivé.
  • Il n’y a pas d’alimentation de bus intermodules.
L’une des situations suivantes :
  • Vérifiez que le point est correctement configuré.
  • Vérifiez qu’il existe une alimentation de bus intermodules via l’adaptateur EtherNet/IP.
Jaune fixe
Le point est activé.
Aucun
Rouge clignotant
L'une des situations suivantes :
  • Il existe une détection de perte d’alimentation utilisateur.
  • Une absence de charge ou un court-circuit est détecté (mode Sortie).
  • Un court-circuit de la source d’alimentation est détecté (mode Entrée).
L’une des situations suivantes :
  • Localisez et corrigez la cause de la condition de perte d’alimentation de terrain.
  • Localisez et corrigez la source de la condition d’absence de charge ou de court-circuit (mode Sortie).
  • Sur la source d’alimentation configurée, localisez et corrigez la source de la condition de court-circuit (mode Entrée).
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal