Modules 2 A isolés 4 sorties à relais 5034-OW4I et 5034-OW4IXT

Schéma de câblage 5034-OW4I et 5034-OW4IXT
Schéma fonctionnel 5034-OW4I et 5034-OW4IXT
Caractéristiques techniques - 5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Attribut
5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Valeur nominale du relais
(1)
2 A résistif par voie sous 5 à 30 V c.c.
2 A résistif par voie sous 120 V c.a., 50/60 Hz
2 A résistif par voie sous 240 V c.a., 50/60 Hz
Fuite à l’état bloqué
0 mA
Contact sec, pas d’amortisseurs incorporés
Courant de sortie assigné max.
2 A résistif par voie sous 5 à 30 V c.c.
2 A résistif par voie sous 120 V c.a., 50/60 Hz
2 A résistif par voie sous 240 V c.a., 50/60 Hz
Temps de réponse de la sortie (entre bus intermodules et vis), max.
Off à On
On à Off
10 ms
Résistance de contact initiale, max.
30 mΩ
États de sortie en mode Programme par point
Maintien du dernier état
On
Off (par défaut)
États de sortie en mode défaut par point
Maintien du dernier état
On
Off (par défaut)
Durée du mode défaut par point
1 s
2 s
5 s
10 s
Indéfiniment (valeur par défaut)
État final de sortie après le mode défaut par point
On
Off (par défaut)
Courant à l’état activé par point, min.
100 μA sous 100 mV c.c.
Fréquence de commutation, max.
1 opération/3 s (0,3 Hz à la charge nominale)
Durée de vie de contact attendue, électrique
2 A, 240 V c.a. (résistif) : min. 1x10
5
 cycles de fonctionnement (à 20 fois/min)
2 A, 30 V c.c. (résistif) : min. 1x10
5
 cycles de fonctionnement (à 20 fois/min)
Durée de vie de contact attendue, mécanique
Min. 2x10
7
cycles de fonctionnement (à 180 fois/min)
Indice de service léger
Service de commande C300 par voie de 5 à 240 V c.a., 50/60 Hz
Service de commande R150 par voie de 5 à 125 V c.c.
(1) Suppression des parasites - La connexion de circuits d’antiparasitage au sein de votre charge inductive externe prolonge la durée de vie du module. Pour plus d’informations, consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
Caractéristiques générales - 5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Attribut
5034-OW4I, 5034-OW4IXT
Nombre de sorties
4 de Forme A (N.O.)
Plage de tension de sortie
5 à 30 V c.c.
5 à 240 V c.a.
Tension d’alimentation SA, nom.
24 V c.c.
Plage de tensions de l'alimentation SA
10 à 30 V c.c.
Courant de l’alimentation SA, nom.
100 mA
Courant de l'alimentation SA, max.
200 mA
Courant de l’alimentation SA sans charge
3,0 mA
Protection contre l’inversion de polarité SA
Oui
Dissipation de puissance, max.
(1)
0,74 W
Dissipation thermique, max.
(1)
2,52 BTU/h
Tension d’isolement
250 V (permanente), type d’isolement de base, système vers SA
250 V (permanent), type d'isolement renforcé, système vers voie
250 V (permanente), type d’isolement renforcé, SA vers voie
250 V (permanent), type d'isolement renforcé, voie vers voie
Prise en charge RIUP
Oui
Détrompage électronique
Détrompage électronique via un logiciel de programmation
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement)
7, 12, 15
Bornier débrochable pris en charge
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Catégorie de câblage
(2)
2 - Ports de signal
2 - Ports d’alimentation
Caractéristique du câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Indication
1 voyant d’état du module vert/rouge
1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge
4 voyants d’état d’E/S jaunes
Dimensions approx. (H x L x P)
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.)
Poids, approx.
53,0 g (1,87 oz.) – 5034-OW4I
55,0 g (1,94 oz.) – 5034-OW4IXT
Type de boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) La valeur est mesurée à 60 °C (140 °F). La dissipation de puissance varie en fonction de la température.
(2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal