Modules à 8 sorties TOR 5034-OB8 et 5034-OB8XT
Schéma de câblage 5034-OB8 et 5034-OB8XT

Schéma de câblage 5034-OB8 et 5034-OB8XT – Câblage de retour de charge
individuel sur broches COM

Schéma de câblage 5034-OB8 et 5034-OB8XT – Câblage de retour de charge
connecté en étoile sur broches COM

IMPORTANT:
Utilisez uniquement les broches COM 16
et 17 pour le câblage de retour de charge connecté en étoile.
Schéma fonctionnel 5034-OB8 et 5034-OB8XT

Attribut | 5034-OB8, 5034-OB8XT |
---|---|
Plage de tension à l’état passant | 10 à 30 V c.c. |
Chute de tension à l’état passant, max. | 0,25 V c.c. |
Courant à l’état activé par point, min. | 1 mA |
Tension à l’état bloqué, max. Détection de fil déconnecté à l’état bloqué désactivée | 5 V c.c. avec une charge min. de 1 mA |
Tension à l’état bloqué, max. Détection de fil déconnecté à l’état bloqué activée | 5 V c.c. avec une charge min. de 5 mA |
Courant de fuite à l’état désactivé par point, max. Détection de fil déconnecté à l’état bloqué désactivée | 0,05 mA |
Courant de fuite à l’état désactivé par point,
max. (1) Détection de fil déconnecté à l’état bloqué activée | 0,5 mA |
Courant nominal de sortie par point, max. | 0,5 A |
Courant nominal de sortie par module, max. | 4 A |
Courant d’appel par point, max. | 1,5 A pendant 10 ms, répétable toutes les 3 s |
Désactivation rapide de la charge inductive | Oui |
Charge inductive autorisée, max. | 1,2 H |
Tension de blocage de sortie pour charge inductive en cas de
désactivation | Tension SA - 44 V La tension type est -20 V lorsque la tension SA est de
24 V |
Temps de réponse de la sortie (entre bus intermodules et
vis), max. Off à On On à Off | 120 μs sous 0,5 A |
Largeur d’impulsion, min. | 200 µs |
Diagnostics de détection de charge ouverte | Oui, configurable (la valeur par défaut est désactivée) |
Détection de court-circuit/surcharge en sortie | Oui |
Protection contre les courts-circuits/surcharges en
sortie | Oui |
Indice de service léger | Courant d’appel de 1,5 A, courant nominal de 0,5 A, DC-14 |
États de sortie en mode Programme par point | Maintien du dernier état On Off (par défaut) |
États de sortie en mode défaut par point | Maintien du dernier état On Off (par défaut) |
Durée du mode défaut par point | 1 s 2 s 5 s 10 s Indéfiniment (valeur par défaut) |
État final de sortie après le mode défaut par point | On Off (par défaut) |
Sorties planifiées | Prises en charge, précision ±100 μs |
(1) Résistance de charge recommandée – Pour limiter les
effets du courant de fuite par les sorties statiques, vous
pouvez raccorder une résistance de charge parallèlement à
votre charge. Pour le fonctionnement en 24 V c.c., utilisez
une résistance de 5,6 kΩ, 0,5 W en fonctionnement
transistor. |
Attribut | 5034-OB8, 5034-OB8XT |
---|---|
Nombre de sorties | 8 voies (1 groupe de 8), PNP |
Catégorie de tension | 24 V c.c. PNP |
Tension de sortie, nom. | 24 V c.c. |
Plage de tension de sortie | 10 à 30 V c.c. |
Tension d’alimentation SA, nom. | 24 V c.c. |
Plage de tensions de l'alimentation SA | 10 à 30 V c.c. |
Courant de l’alimentation SA, nom. | 4,1 A |
Courant de l'alimentation SA, max. | 4.2 A |
Courant de l’alimentation SA sans charge | 12 mA |
Protection contre l’inversion de polarité SA | Oui |
Dissipation de puissance, max. (1) | 0,91 W |
Dissipation thermique, max. (1) | 3,11 BTU/h |
Tension d’isolement | 250 V (permanent), type d'isolement de base, système vers
terrain Aucun isolement entre l’alimentation SA et les sorties Aucun isolement entre les différentes sorties |
Prise en charge RIUP | Oui |
CIP Sync | Oui, horloge ordinaire esclave uniquement |
Détrompage électronique | Détrompage électronique via un logiciel de programmation |
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement) | 1, 5, 11 |
Bornier débrochable pris en charge | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Catégorie de câblage (2) | 2 - Ports de signal 2 - Ports d’alimentation |
Caractéristique du câblage | Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les
borniers débrochables dans la publication 5034-TD001,
« Caractéristiques du système PointMax I/O Données
techniques » |
Indication | 1 voyant d’état du module vert/rouge 1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge 8 voyants d’état d’E/S jaunes/rouges |
Dimensions approx. (H x L x P) | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.) |
Poids, approx. | 43,0 g (1,52 oz.) – 5034-OB8 45,0 g (1,59 oz.) – 5034-OB8XT |
Type de boîtier | Aucun (à raccordement libre) |
Code de température nord-américain | T4 |
Code de température UKEX/ATEX | T4 |
Code de température IECEx | T4 |
(1) La valeur est mesurée à 60 °C (140 °F). La dissipation de
puissance varie en fonction de la température. (2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur
pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la
publication 1770-4.1,
« Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ».
Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur
pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que
décrit dans la notice d’installation de niveau système
appropriée. |
Fournir une réponse