Modules 2 A 4 sorties TOR 5034-OB4 et 5034-OB4XT

Schéma de câblage 5034-OB4 et 5034-OB4XT
Schéma fonctionnel 5034-OB4 et 5034-OB4XT
Caractéristiques techniques - 5034-OB4, 5034-OB4XT
Attribut
5034-OB4, 5034-OB4XT
Plage de tension à l’état passant
10 à 30 V c.c.
Chute de tension à l’état passant, max.
0,25 V c.c.
Courant à l’état activé par point, min.
1 mA
Tension à l’état bloqué, max.
Détection de fil déconnecté à l’état bloqué désactivée
5 V c.c. avec une charge min. de 1 mA
Tension à l’état bloqué, max.
Détection de fil déconnecté à l’état bloqué activée
5 V c.c. avec une charge min. de 5 mA
Courant de fuite à l’état bloqué par point, max.
Détection de fil déconnecté à l’état bloqué désactivée
0,05 mA
Courant de fuite à l’état bloqué par point, max.
(1)
Détection de fil déconnecté à l’état bloqué activée
0,5 mA
Courant nominal de sortie par point, max.
2 A
Courant nominal de sortie par module, max.
6 A
Courant d’appel par point, max.
3,0 A pendant 10 ms, répétable toutes les 3 s
Désactivation rapide de la charge inductive
Oui
Charge inductive autorisée, max.
1,2 H
Tension de blocage de sortie pour charge inductive en cas de désactivation
Tension SA - 44 V
La tension type est -20 V lorsque la tension SA est de 24 V
Temps de réponse de la sortie (entre bus intermodules et vis), max.
Off à On
On à Off
200 μs sous 2 A
Largeur d’impulsion, min.
200 µs
Diagnostics de détection de charge ouverte
Oui, configurable (la valeur par défaut est désactivée)
Détection de court-circuit/surcharge en sortie
Oui
Protection contre les courts-circuits/surcharges en sortie
Oui
Indice de service léger
Courant d’appel de 3 A, courant nominal de 2 A, DC-14
États de sortie en mode Programme par point
Maintien du dernier état
On
Off (par défaut)
États de sortie en mode défaut par point
Maintien du dernier état
On
Off (par défaut)
Durée du mode défaut par point
1 s
2 s
5 s
10 s
Indéfiniment (valeur par défaut)
État final de sortie après le mode défaut par point
On
Off (par défaut)
Sorties planifiées
Pas pris en charge
(1) Résistance de charge recommandée – Pour limiter les effets du courant de fuite par les sorties statiques, vous pouvez raccorder une résistance de charge parallèlement à votre charge. Pour le fonctionnement en 24 V c.c., utilisez une résistance de 5,6 kΩ, 0,5 W en fonctionnement transistor.
Caractéristiques générales - 5034-OB4, 5034-OB4XT
Attribut
5034-OB4, 5034-OB4XT
Nombre de sorties
4 voies (1 groupe de 4), PNP
Catégorie de tension
24 V c.c. PNP
Tension de sortie, nom.
24 V c.c.
Plage de tension de sortie
10 à 30 V c.c.
Tension d’alimentation SA, nom.
24 V c.c.
Plage de tensions de l'alimentation SA
10 à 30 V c.c.
Courant de l’alimentation SA, nom.
6,1 A
Courant de l'alimentation SA, max.
6,2 A
Courant de l’alimentation SA sans charge
9 mA
Protection contre l’inversion de polarité SA
Oui
Dissipation de puissance, max.
(1)
1,88 W
Dissipation thermique, max.
(1)
6,41 BTU/h
Tension d’isolement
250 V (permanent), type d'isolement de base, système vers terrain
Aucun isolement entre l’alimentation SA et les sorties
Aucun isolement entre les différentes sorties
Prise en charge du retrait et de l’insertion sous tension
Oui
CIP Sync
Horloge ordinaire esclave uniquement
Détrompage électronique
Détrompage électronique via un logiciel de programmation
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement)
1, 7, 11
Bornier débrochable pris en charge
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Catégorie de câblage
(2)
2 - Ports de signal
2 - Ports d’alimentation
Caractéristique de câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Indication
1 voyant d’état du module vert/rouge
1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge
4 voyants d’état d’E/S jaunes/rouges
Dimensions approx. (H x L x P)
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.)
Poids, approx.
45,0 g (1,59 oz.) – 5034-OB4
47,0 g (1,66 oz.) – 5034-OB4XT
Type de boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) La valeur est mesurée à 60 °C (140 °F). La dissipation de puissance varie en fonction de la température.
(2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal