Modules à 8 entrées TOR 5034-IB8 et 5034-IB8XT

Schéma de câblage 5034-IB8 et 5034-IB8XT
Pour établir plus de connexions COM/V+, utilisez un bornier débrochable 5034-RTB24S ou installez un module 5034-MBPTM ou 5034-MBPTMXT à côté du module.
Schéma fonctionnel 5034-IB8 et 5034-IB8XT
Caractéristiques techniques - 5034-IB8, 5034-IB8XT
Attribut
5034-IB8, 5034-IB8XT
Plage de tension à l’état passant
10 à 30 V c.c.
Courant à l’état passant, min.
2 mA
Courant à l’état passant, nom.
2,4 mA
Courant à l’état passant, max.
2,8 mA
Tension à l’état bloqué, max.
5 V c.c.
Courant à l’état bloqué, max.
1,5 mA
Impédance d’entrée, min.
3,57 kΩ sous 10 V c.c.
Impédance d’entrée, nominale
10 kΩ sous 24 V c.c.
Impédance d’entrée, max.
15 kΩ sous 30 V c.c.
Temps de réponse de l’entrée (entre vis et bus intermodules), max.
Off à On
On à Off
150 µs
Largeur d’impulsion d’entrée, min.
Off à On
On à Off
125 µs
Temps de filtre d’entrée
Off à On
On à Off
0 µs, 100 µs, 200 µs, 500 µs, 1 ms (valeur par défaut), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Compteurs simples, fréquence de compteur
0 à f
max
= 4 000 Hz
4 (avec 4 points comme entrées standard)
Point 0 à 3 uniquement
Horodatage des entrées (séquence d’événements)
Précision de ±100 µs
Événements
Pas pris en charge
Caractéristiques générales - 5034-IB8, 5034-IB8XT
Attribut
5034-IB8, 5034-IB8XT
Nombre d’entrées
8 voies (1 groupe de 8), PNP
Catégorie de tension
12/24 V c.c. NPN
Tension d’entrée, nom.
24 V c.c.
Plage de tension d’entrée
10 à 30 V c.c.
Tension d’alimentation SA, nom.
24 V c.c.
Plage de tensions de l'alimentation SA
10 à 30 V c.c.
Courant de l’alimentation SA, nom.
250 mA
Courant de l'alimentation SA, max.
0,3 A
Courant de l’alimentation SA sans charge
10 mA
Protection contre l’inversion de polarité SA
Oui
Plage de tension de la SSV
Suivre l’alimentation SA
Courant SSV, max.
0,2 A
Protection contre les courts-circuits SSV
Oui
Dissipation de puissance, max.
(1)
1,15 W
Dissipation thermique, max.
(1)
3,92 BTU/h
Tension d’isolement
250 V (permanent), type d'isolement de base, système vers terrain
Aucun isolement entre l’alimentation SA et les entrées
Aucun isolement entre les entrées individuelles
Prise en charge du retrait et de l’insertion sous tension
Oui
CIP Sync
Oui, horloge ordinaire esclave uniquement
Détrompage électronique
Détrompage électronique via un logiciel de programmation
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement)
1, 4, 8
Bornier débrochable pris en charge
5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S
Catégorie de câblage
(2)
2 - Ports de signal
2 - Ports d’alimentation
Caractéristique du câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Indication
1 voyant d’état du module vert/rouge
1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge
8 voyants d’état d'E/S jaunes
Dimensions approx. (H x L x P)
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.)
Poids, approx.
43,0 g (1,52 oz.) – 5034-IB8
46,0 g (1,62 oz.) – 5034-IB8XT
Type de boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) La valeur est mesurée à 60 °C (140 °F). La dissipation de puissance varie en fonction de la température.
(2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal