Modules à 8 entrées TOR de sécurité 5034-IB8S et 5034-IB8SXT

Pour davantage d’exemples de schémas de câblage pour les modules 5034-IB8S et 5034-IB8SXT pouvant être utilisés dans des applications de sécurité fonctionnelle, consultez la publication 5034-UM002, « PointMax Digital I/O Modules User Manual ». La configuration du câblage affecte le niveau de sécurité de l’application auquel un module d’E/S de sécurité PointMax convient.
Schéma de câblage 5034-IB8S et 5034-IB8SXT – Câblage de détecteur à 2 et 3 fils
Toutes les sorties de test prennent en charge les sorties de témoin d’inhibition.
Schéma fonctionnel 5034-IB8S et 5034-IB8SXT
Caractéristiques techniques - 5034-IB8S, 5034-IB8SXT
Attribut
5034-IB8S, 5034-IB8SXT
Plage de tension à l’état passant
10 à 30 V c.c.
Courant à l’état passant, min.
2,2 mA sous 10 V c.c.
Courant à l’état passant, nom.
2,4 mA sous 24 V c.c.
Courant à l’état passant, max.
2,5 mA sous 30 V c.c.
Tension à l’état bloqué, max.
5 V c.c.
Courant à l’état bloqué, max.
1,5 mA
Délai d’entrée
Temps de filtre Off à On, sélectionnable par l’utilisateur
0 ms (valeur par défaut), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Délai d’entrée
Temps de filtre On à Off, sélectionnable par l’utilisateur
0 ms (valeur par défaut), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Classe de sécurité
(1)
Jusqu’à et en incluant la Cat. 4 / PL e selon EN ISO 13849-1, SIL 3 selon IEC 61508
SRT
7 ms à l’intervalle entre trames requis de 2 ms
Courant de sortie de test par point, max.
0,7 A
Courant de sortie de test par module, total
2,8 A
Largeur d’impulsion de sortie de test, max.
0,7 ms
Période d’impulsion de sortie de test, type
512 ms
Capacitance du champ de sortie de test, max.
100 nF
Courant d’appel par sortie de test, max.
2,4 A pendant 50 ms, répétable toutes les 2 s
Le courant nominal du module ne peut pas dépasser 5 A.
Chute de tension à l’état passant de sortie de test, max.
0,5 V c.c. sous 0,7 A
Courant de fuite à l’état bloqué de sortie de test, max.
0,5 mA
Tension à l’état bloqué de sortie de test, max.
5 V c.c.
Courant de seuil de défaut de lampe de prévention de sécurité, max.
6 mA
Courant de seuil de défaut de lampe de prévention de sécurité, min.
1,8 mA
Court-circuit à la terre/protection contre les surcharges de la sortie de test
Oui (par point), 4 A types
Détection de surchauffe du module
Oui
Protection contre l’inversion de tension de l’alimentation SA
Oui
Protection contre les surtensions de l’alimentation SA, max.
60 V c.c.
(1) Consultez la publication 5034-UM002, « PointMax Digital I/O Modules User Manual », pour connaître les niveaux de conformité des applications de sécurité et les données de sécurité pour les modules de sécurité.
Caractéristiques générales - 5034-IB8S, 5034-IB8SXT
Attribut
5034-IB8S, 5034-IB8SXT
Nombre d’entrées de sécurité
8
Type d’entrée
IEC 61131-2 (Type 3), retour à la masse du courant
Nombre de sorties de test/sorties de la lampe de prévention de sécurité
4
Type de sortie de test
PNP
Tension d’alimentation SA nominale en fonctionnement
24 V c.c.
Plage de tension de fonctionnement de l’alimentation SA
18 à 30 V c.c.
Courant de l’alimentation SA, nom.
2,9 A
Courant de l'alimentation SA, max.
2,9 A
Courant de l’alimentation SA sans charge
19 mA sous 24 V c.c.
Dissipation de puissance max.
1,55 W
Dissipation de chaleur, max.
5,29 BTU/h
Tension d’isolement
250 V (permanent), type d'isolement de base, système vers terrain
Aucune isolation entre les ports d’entrée et l’alimentation SA
Aucun isolement entre les entrées individuelles
Prise en charge RIUP
Oui
CIP Sync
Oui, horloge ordinaire esclave uniquement
Détrompage électronique
Détrompage électronique via un logiciel de programmation
Positions de détrompage du bornier débrochable
1, 4, 14
Bornier débrochable pris en charge
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Catégorie de câblage
(2)
2 - Ports de signal
2 - Ports d’alimentation
Caractéristique du câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Indication
1 voyant d’état du module vert/rouge
1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge
8 voyants d’état d’E/S jaunes/rouges
Dimensions approx. (H x L x P)
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.)
Poids, approx.
46,0 g (1,62 oz.) – 5034-IB8S
49,0 g (1,73 oz.) – 5034-IB8SXT
Type de boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal