Modules à 4 sorties analogiques 5034-OF4 et 5034-OF4XT

Schéma de câblage des modèles 5034-OF4 et 5034-OF4XT – Mode courant
Schéma de câblage des modèles 5034-OF4 et 5034-OF4XT – Mode tension
Schéma fonctionnel des modèles 5034-OF4 et 5034-OF4XT
Caractéristiques techniques - 5034-OF4, 5034-OF4XT
Attribut
5034-OF4, 5034-OF4XT
Plage de sorties, tension
±10 V
0 à 10 V
0 à 5 V
Plage de sorties, courant
0 à 20 mA
4 à 20 mA
Résolution, tension
±10 V : 15 bits
0 à 10 V : 16 bits
0 à 5 V : 16 bits
Résolution, courant
16 bits
Précision après étalonnage à 25 °C (77 °F)
Tension : 0,10 % de la pleine échelle
Courant : 0,10 % de la pleine échelle
Précision après étalonnage sur toute la plage de températures
–25 à +60 °C (–13 à +140 °F)
Tension : 0,2 % de la pleine échelle
Courant : 0,2 % de la pleine échelle
Capacité de charge
Tension : 3 000 Ω min.
Courant : 500 Ω max.
Charge capacitive, max. (mode tension uniquement)
1 µF
Charge inductive, max. (mode courant uniquement)
1 mH
Conformité portable HART
Oui
Détection de fil déconnecté
Mode courant uniquement
Détection de court-circuit
Mode tension uniquement – Sortie électroniquement limitée à 16 mA ou moins
Format des données
IEEE 754
Virgule flottante 32 bits
Méthode de conversion du module
CNA
Taux de rafraîchissement
1 voie : 0,2 ms
Toutes les voies : 0,4 ms
Temps de réponse sur échelon à 63 % de la pleine échelle par voie
Mode tension : 0,07 ms type
Mode courant : 0,4 ms type
Temps de réponse entre le bus intermodules et la vis (63 % de la pleine échelle)
Mode tension
1 voie : 0,5 ms type
Toutes les voies : 1 ms type
Mode courant :
1 voie : 0,9 ms type
Toutes les voies : 1,4 ms type
Protection contre les surtensions, max.
32 V c.c.
Caractéristiques générales - 5034-OF4, 5034-OF4XT
Attribut
5034-OF4, 5034-OF4XT
Nombre de sorties
4 voies, à une seule extrémité
Mode tension ou courant configurable au niveau de la voie
Tension d’alimentation SA, nom.
24 V c.c.
Plage de tension d’alimentation SA
10 à 30 V c.c.
Courant de l’alimentation SA, nom.
100 mA
Courant de l’alimentation SA, max.
0,25 A
Courant de l’alimentation SA sans charge
40 mA
Protection contre l’inversion de polarité SA
Oui
Dissipation de puissance max.
0,95 W
Dissipation de chaleur, max.
3,24 BTU/h
Tension d’isolement
250 V (permanent), type d'isolement de base, système vers terrain
Aucune isolation entre les ports de sortie et l’alimentation SA
Aucune isolation entre chaque port de sortie
Étalonnage
Étalonné en usine
Étalonnage manuel pris en charge, consultez la publication 5034-UM003, « PointMax Analog I/O Modules User Manual »
Prise en charge du retrait et de l’insertion sous tension
Oui
Détrompage électronique
Détrompage électronique via un logiciel de programmation
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement)
2, 5, 10
Bornier débrochable pris en charge
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Catégorie de câblage
(1)
2 - Ports de signal
2 - Ports d’alimentation
Caractéristiques de câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Indication
1 voyant d’état du module vert/rouge
1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge
4 voyants d’état d’E/S jaunes/rouges
Dimensions approx. (H x L x P)
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.)
Poids, approx.
47,0 g (1,66 oz.) – 5034-OF4
49,0 g (1,73 oz.) – 5034-OF4XT
Type de boîtier
Aucun (à raccordement libre)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal