Modules de courant à 8 entrée analogiques 5034-IF8C et 5034-IF8CXT

Schéma de câblage des modèles 5034-IF8C et 5034-IF8CXT
Schéma fonctionnel des modèles 5034-IF8C et 5034-IF8CXT
Caractéristiques techniques - 5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Attribut
5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Plage d'entrée, courant
0 à 20 mA
4 à 20 mA
Impédance d’entrée
Courant : 75 à 115 Ω
Méthode de conversion du module
Sigma-delta
Résolution, courant
(1)
Au filtre réjecteur 50/60 Hz
16 bits
Précision après étalonnage à 25 °C (77 °F)
Courant : 0,1 % de la pleine échelle avec filtre 50/60 Hz
Précision après étalonnage sur toute la plage de températures
–25 à +60 °C (–13 à +140 °F)
Courant : 0,2 % de la pleine échelle avec filtre 50/60 Hz
Temps de scrutation le plus rapide par voie
0,4 ms
Temps de scrutation le plus rapide par module
1,2 ms
Sélections du filtre réjecteur d’entrée (Hz)
10, 20, 50, 60 (valeur par défaut), 100, 200, 400, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 15 625, 31 250
Filtre numérique d’entrée
Retard de premier ordre, 0 ms (valeur par défaut)
0 à 32 767 ms (32,767 s)
Conformité portable HART
Pas pris en charge
Protection contre les surtensions en entrée, max.
±32 V c.c.
Protection contre les surintensités
Oui
Valeur des données en condition de surcharge
Pleine échelle, indicateur de dépassement supérieur de plage, données incertaines/données incorrectes
Temps de détection de fil déconnecté
Courant : ≤ 1 s
Alarmes de données intégrées
Oui
Mise à l’échelle en unités procédé
Oui
Échantillonnage de voie en temps réel
Oui
Format des données
IEEE 754
Virgule flottante 32 bits
Horodatage répétitif des entrées
Oui
(1) Dépend du filtre réjecteur.
Caractéristiques générales - 5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Attribut
5034-IF8C, 5034-IF8CXT
Nombre d’entrées
8 voies, à une seule extrémité
Mode courant
Tension d’alimentation SA, nom.
24 V c.c.
Plage de tension d’alimentation SA
10 à 30 V c.c.
Courant de l’alimentation SA, nom.
1,1 A
Courant de l’alimentation SA, max.
1,2 A
Courant de l’alimentation SA sans charge
11 mA
Protection contre l’inversion de polarité SA
Oui
Plage de tension de la SSV
Suivre l’alimentation utilisateur
Courant SSV, max.
1,0 A
Protection contre les courts-circuits de la SSV
Oui
Dissipation de puissance, max.
(1)
0,95 W
Dissipation de chaleur, max.
(2)
3,24 BTU/h
Tension d’isolement
250 V (permanent), type d'isolement de base, système vers terrain
Aucune isolation entre les ports d’entrée et l’alimentation SA
Aucune isolation entre chaque port d’entrée
Étalonnage
Étalonné en usine
Étalonnage manuel pris en charge, consultez la publication 5034-UM003, « PointMax Analog I/O Modules User Manual »
Prise en charge du retrait et de l’insertion sous tension
Oui
CIP Sync
Oui, horloge ordinaire esclave uniquement
Détrompage électronique
Détrompage électronique via un logiciel de programmation
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement)
2, 5, 8
Bornier débrochable pris en charge
5034-RTB18, 5034-RTB18S, 5034-RTB24S
Catégorie de câblage
(2)
2 - Ports de signal
2 - Ports d’alimentation
Caractéristique du câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Indication
1 voyant d’état du module vert/rouge
1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge
8 voyants d’état d’E/S jaunes/rouges
Dimensions approx. (H x L x P)
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.)
Poids, approx.
43,0 g (1,51 oz.) – 5034-IF8C
45,0 g (1,59 oz.) – 5034-IF8CXT
Type de boîtier
Aucun (type ouvert)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) La valeur est mesurée à 60 °C (140 °F). La dissipation de puissance varie en fonction de la température.
(2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal