Vue Channels (Voies)
La vue Channels (Voies) montre un aperçu des valeurs de configuration de toutes les voies du module.
CONSEIL:
Toutes les configurations de voie ne sont pas incluses dans la vue Channels (Voies). Pour afficher ou modifier l’ensemble complet de la configuration de voie, mais aussi pour afficher les informations de diagnostic pour la voie, utilisez la vue Chxx (Voiexxx).
Vous pouvez effectuer les actions suivantes sur cette vue pour toutes les voies :
- Désactiver la voie, si nécessaire
- Modifier le type d’entrée et la plage d’entrée
- Définir le filtre réjecteur
- Activer ou désactiver la détection de fil déconnecté
- Définir le réglage et recalculer toutes les configurations avec l’unité de fabrication
- Définir le filtre numérique
- Désactiver les alarmes
Exemple de vue Channels (Voies)

Vue Chxx (Voiexx)
La vue Chxx (Voiexx), où xx représente le numéro de la voie, montre les options de configuration disponibles pour la voie correspondante.
Dans cette vue, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
- Désactiver la voie, si nécessaire
- Modifier le type d’entrée et la plage d’entrée
- Définir le filtre réjecteur
- Activer ou désactiver la détection de fil déconnecté
- Définir le réglage et recalculer toutes les configurations avec l’unité de fabrication
- Définir le filtre numérique
- Afficher les informations de diagnostic de voie
CONSEIL:
Pour verrouiller et configurer les paramètres d’alarme, accédez à la vue Alarms (Alarmes).
Exemple de vue Chxx (Voiexx)

Recalculer les unités
Le bouton Recalculate Units (Recalculer les unités) permet de recalculer toutes les configurations avec l’unité procédé après un changement de mise à l’échelle. Tenez compte de ce qui suit :
- L’option Recalculate Units (Recalculer les unités) est activée lorsque la configuration de la mise à l’échelle est modifiée.
- Lors de la sélection de l’option Recalculate Units (Recalculer les unités), les nouvelles valeurs recalculées en fonction de la nouvelle configuration de mise à l’échelle sont affichées avec les anciennes valeurs pour pouvoir les vérifiier avant de les modifier.
- Si vous sélectionnez « Yes » (Oui) pour procéder à la modification, les nouvelles valeurs sont définies, mais elles sont appliquées lorsque vous sélectionnez « Apply/OK » (Appliquer/OK).
- Si vous sélectionnez « No » (Non) pour annuler la modification, les anciennes valeurs sont conservées. Vous pouvez sélectionner à nouveau l’option Recalculate Units (Recalculer les unités) ou modifier manuellement ces configurations en fonction de la nouvelle mise à l’échelle.
Exemple de recalcul d’unités

Channelxx Diagnostics (Diagnostics de voiexx)
Affiche les informations de diagnostic de la voie lorsqu’elle est connectée au module. Lorsque vous êtes en ligne avec le module, sélectionnez Diagnostics dans la vue Chxx (Voiexx) pour afficher les informations de diagnostic.
Exemple de diagnostics de voiexx

Vue Alarms (Alarmes)
Chaque voie du module d’entrée possède une vue Alarms (Alarmes). Dans cette vue, vous pouvez exécuter les actions suivantes :
- Désactivez toutes les alarmes.
- Activez/désactivez le verrouillage et définissez les limites d’alarme pour les alarmes de procédé :
- Haut haut
- Haut
- Bas
- Bas bas
- Plage morte
- Activez/désactivez le verrouillage et définissez la limite de l’alarme de variation.CONSEIL: Une limite d’alarme de variation de 0,0 désactive l’alarme de variation.
Vue Chxx – Alarms (Voiexx - Alarmes)

Fournir une réponse