Module 1 voie série RS-232/RS-422/RS-485 5034-SERIAL et 5034-SERIALXT
Schéma de câblage 5034-SERIAL et 5034-SERIALXT – Dispositif DTE en mode RS-232

Schéma de câblage 5034-SERIAL et 5034-SERIALXT – Dispositif DCE en mode RS-232

Schéma de câblage 5034-SERIAL et 5034-SERIALXT – Mode RS-485

IMPORTANT:
- Placez la résistance de terminaison entre TRXD+ et TRXD- pour établir ce câblage.
- Le câble dont l’utilisation est recommandée est le câble Belden 8104.
Schéma de câblage 5034-SERIAL et 5034-SERIALXT – Mode RS-422

IMPORTANT:
- Placez la résistance de terminaison entre RXD+ et RXD- pour établir ce câblage.
- Le câble dont l’utilisation est recommandée est le câble Belden 8104.
Schéma fonctionnel 5034-SERIAL et 5034-SERIALXT

Attribut | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
---|---|
Modes de fonctionnement | ASCII générique RTU Modbus ASCII Modbus |
Plage de tensions du signal d’entrée série | +3 à +25 V c.c. concernant la masse électrique (SG) 0, affirmé, ON, espace, actif -3 à -25 V c.c. concernant la masse électrique (SG) 1, non affirmé, OFF, marqué, inactif |
Établissement d’une liaison | L’échange matériel RTS/CTS est toujours activé RTS/CTS contrôlable par l’utilisateur |
Vitesse de transmission prise en charge (bits/s) | 1 200, 2 400, 4 800, 9 600, 19 200 (valeur par défaut), 38 400, 57 600, 115 200 |
Attribut | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
---|---|
Nombre d’entrées | Un duplex intégral (RS-232, RS-422)/semi-duplex (RS-485) |
Catégorie de tension | 24 V c.c. PNP |
Tension d’alimentation SA, nom. | 24 V c.c. |
Plage de tension de l’alimentation SA | 10 à 30 V c.c. |
Courant de l’alimentation SA, nom. | 20 mA |
Courant de l’alimentation SA, max. | 30 mA |
Courant de l’alimentation SA sans charge | 15 mA |
Protection contre l’inversion de polarité SA | Oui |
Dissipation de puissance, max. (1) | 0,35 W |
Dissipation thermique, max. (1) | 1,20 BTU/h |
Tension d’isolement | 250 V (permanent), type d’isolement de base, système vers alimentation SA 250 V (permanent), type d’isolement de base, entre alimentation SA et voie de communication 250 V (permanent), type d’isolement de base, entre système et voie de communication |
Prise en charge du retrait et de l’insertion sous tension | Oui |
Détrompage électronique | Détrompage électronique via un logiciel de programmation |
Positions de détrompage du bornier débrochable (logement) | 3, 5, 11 |
Bornier débrochable pris en charge | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Catégorie de câblage (2) | 2 - Ports de signal 2 - Ports d’alimentation |
Caractéristiques de câblage | Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les
borniers débrochables dans la publication 5034-TD001,
« Caractéristiques du système PointMax I/O Données
techniques » |
Indication | 1 voyant d’état du module vert/rouge 1 voyant d’état de l’alimentation SA vert/rouge 2 voyants d’état d’E/S jaunes/rouges |
Dimensions approx. (H x L x P) | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 in.) |
Poids, approx. | 45,0 g (1,59 oz.) – 5034-SERIAL 47,0 g (1,66 oz.) – 5034-SERIALXT |
Type de boîtier | Aucun (type ouvert) |
Code de température nord-américain | T4 |
Code de température UKEX/ATEX | T4 |
Code de température IECEx | T4 |
(1) La valeur est mesurée à 60 °C (140 °F). La dissipation de puissance varie en fonction de la température. (2) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée. |
Fournir une réponse