Blocs diagnostics
- Bloc diagnostic maître IO-Link A
- ID d’instance = 0x801B (32795)
- Taille = 232 octets
Suivez les informations figurant dans le tableau ci-après pour ajouter chaque membre.Instance 32795 du bloc diagnosticNomType de donnéesTaille en octetsRunModeBOOL1InfoBit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLCIPSyncValidBOOLCIPSyncTimeoutBOOLInfoBit_Pad5BOOLFieldPowerOffBOOLInfoBit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1DiagBit_Pad0BOOL2DiagBit_Pad1BOOLDiagBit_Pad2BOOLDiagBit_Pad3BOOLDiagBit_Pad4BOOLDiagBit_Pad5BOOLDiagBit_Pad6BOOLDiagBit_Pad7BOOLDiagBit_Pad8BOOLDiagBit_Pad9BOOLDiagBit_Pad10BOOLDiagBit_Pad11BOOLFlashUpdateRequiredBOOLSelfTestFaultBOOLDiagBit_Pad14BOOLDiagBit_Pad15BOOLPadDINT4LocalClockOffsetLINT8LocalClockOffsetTimestampLINT8GrandMasterClockIDSINT8ChannelMode00SINT1ChannelMode01SINT1ChannelMode02SINT1ChannelMode03SINT1PadDINT4Ch00Diagnostic_Channel_Struct48Ch01Diagnostic_Channel_Struct48Ch02Diagnostic_Channel_Struct48Ch03Diagnostic_Channel_Struct48 - Bloc diagnostic maître IO-Link B
- ID d’instance = 0x801C (32796)
- Taille = 200 octets
Suivez les informations figurant dans le tableau ci-après pour ajouter chaque membre.Instance 32796 du bloc diagnosticNomType de donnéesTaille en octetsChannelMode04SINT1ChannelMode05SINT1ChannelMode06SINT1ChannelMode07SINT1PadDINT4Ch04Diagnostic_Channel_Struct48Ch05Diagnostic_Channel_Struct48Ch06Diagnostic_Channel_Struct48Ch07Diagnostic_Channel_Struct48 - Bloc de compteurs de diagnostic de blo d’E/S de base
- ID d’instance : 0x301 (769)
- Taille = 16 octets
Suivez les informations figurant dans le tableau ci-après pour ajouter chaque membre.Instance 769 du bloc diagnosticNomType de donnéesTaille en octetsRunModeBOOL1Infobit_Pad1BOOLDiagnosticActiveBOOLInfobit_Pad3BOOLInfobit_Pad4BOOLInfobit_Pad5BOOLInfobit_Pad6BOOLInfobit_Pad7BOOLDiagnosticSequenceCountSINT1CIPConnectionsINT2CIPLostPacketsDINT4CIPTimeoutsDINT4CPUUtilizationINT2PadINT2
Fournir une réponse