Borniers débrochables avec CSF 5034-RTBT et 5034-RTBTS
Utilisez ces borniers débrochables avec les modules RTD/TC analogiques isolés à 4 entrées 5034-IRT4I et 5034-IRT4IXT pour obtenir une meilleure précision.
Schéma 5034-RTBT et 5034-RTBTS

Attribut | 5034-RTBT, 5034-RTBTS |
---|---|
Tension nominale | 240 V c.a. |
Intensité max. | 10 A |
Caractéristiques de câblage | Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les
borniers débrochables dans la publication 5034-TD001,
« Caractéristiques du système PointMax I/O Données
techniques » |
Dimensions approx. (H x L x P) | 93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 in.) |
Poids, approx. | 27,0 g (0,95 oz.) - 5034-RTBT 17,0 g (0,60 oz.) - 5034-RTBTS |
Type de boîtier | Aucun (type ouvert) |
Code de température nord-américain | T4 |
Code de température UKEX/ATEX | T4 |
Code de température IECEx | T4 |
Fournir une réponse