Borniers débrochables 5034-RTB24S

Schéma 5034-RTB24S
Caractéristiques générales - 5034-RTB24S
Attribut
5034-RTB24S
Tension nominale
240 V c.a.
Intensité max.
10 A
Caractéristiques de câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Dimensions approx. (H x L x P)
93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 in.)
Poids, approx.
20 g (0,70 oz.)
Type de boîtier
Aucun (type ouvert)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal