Borniers débrochables 5034-RTB18 et 5034-RTB18S

Schéma 5034-RTB18 et 5034-RTB18S
Caractéristiques générales - 5034-RTB18, 5034-RTB18S
Attribut
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Tension nominale
240 V c.a.
Intensité max.
10 A
Caractéristiques de câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Dimensions approx. (H x L x P)
93,8 x 14,7 x 31,3 mm (3,69 x 0,58 x 1,23 in.)
Poids, approx.
28 g (0,99 oz.) - 5034-RTB18
18 g (0,63 oz.) - 5034-RTB18S
Type de boîtier
Aucun (type ouvert)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal