Caractéristiques

Schéma de câblage 5034-AENTR et 5034-AENTRXT
Caractéristiques techniques - 5034-AENTR, 5034-AENTRXT
Attribut
5034-AENTR, 5034-AENTRXT
Nombre de modules d’E/S pris en charge
32
Un modèle 5034-EXP ou 5034-EXPXT est requis en cas d’utilisation de plus de 16 modules d’E/S.
Nombre de MB prises en charge
16 pour 18 à 30 V c.c.
8 pour 10 à 18 V c.c.
Tension de la MP, nom.
24 V c.c. SELV
Plage de tension de la MP
10 à 30 V c.c. SELV
Courant de la MP, nom.
0,6 A sous 24 V c.c.
Courant de la MP, max.
850 mA sous 10 V c.c. (8 MB)
800 mA sous 18 V c.c. (16 MB)
500 mA spis 30 V c.c. (16 MB)
Valeurs assignées de tension et de courant, appel MP, max.
6 A pendant 10 ms sous 24 V c.c. SELV
Tension et courant assignés, SA
10 à 30 V c.c. SELV, 10 A
Ne pas dépasser une consommation de courant de 10 A sur le bornier débrochable d’alimentation SA
Tension et courant assignés, bus intermodules
16 V c.c., 300 mA max. (8 MB)
16 V c.c., 600 mA max. (16 MB)
Courant de l’alimentation SA sans charge
2 mA
Dissipation de puissance max.
3,6 W
Dissipation thermique, max.
12,3 BTU/h
Tension d’isolement
250 V (permanent), isolement de base, entre SA et bus intermodules
250 V (permanent), isolement de base, entre SA et MP
250 V (permanent), isolement de base, entre port Ethernet et SA
60 V (permanent), isolement de base, entre MP et bus intermodules
60 V (permanent), isolement de base, entre port Ethernet et MP
60 V (permanent), isolement de base, entre port Ethernet et bus intermodules
Aucune isolation entre les ports Ethernet
Bornier débrochable pris en charge
Un bornier débrochable et un cache de terminaison sont livrés avec l’adaptateur.
Vous pouvez commander séparément des borniers débrochables à vis (5034-AENRTB-QTY5) et à ressort (5034-AENRTBS-QTY5) supplémentaires.
Catégorie de câblage
(1)
2 - Ports d’alimentation
2 - Ports Ethernet
Caractéristiques de câblage
Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les borniers débrochables dans la publication 5034-TD001, « Caractéristiques du système PointMax I/O Données techniques »
Indication
1 voyant d’état du module vert/rouge
1 voyant d’état du réseau vert/rouge
2 voyants d’état de connexion réseau verts/rouges
1 voyant d’état d’alimentation du module vert/rouge
1 voyant d’état de l’alimentation SA vert
Dimensions approx. (H x L x P)
131,74 x 62,65 x 76 mm (5,18 x 2,46 x 2,99 in.)
Poids, approx.
200 g (7,05 oz.) – 5034-AENTR
202 g (7,13 oz.) – 5034-AENTRXT
Type de boîtier
Aucun (type ouvert)
Code de température nord-américain
T4
Code de température UKEX/ATEX
T4
Code de température IECEx
T4
(1) Utilisez cette information de catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des fils. Consultez la publication 1770-4.1, « Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines ». Utilisez cette information sur la catégorie de conducteur pour planifier l’acheminement des conducteurs, tel que décrit dans la notice d’installation de niveau système appropriée.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal