Cache de protection vierge 5034-N

Utilisez le cache de protection vierge pour occuper un logement vide dans un châssis d’E/S, généralement à l’endroit où est installée une embase de montage, mais sans module d’E/S présent. Le cache de protection vierge peut être utilisé pour maintenir un bornier débrochable en place. Le cache de protection vierge ne contient pas d’électronique.
Schéma 5034-N
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal