Borniers débrochables 5034-RTB2 et 5034-RTB2S
Utilisez ces borniers débrochables avec les embases de montage 5034-MBSA et 5034-MBSAXT. Ces références ne sont pas disponibles individuellement. Ils ne peuvent être commandés que par paquets de 5 (5034-RTB2-QTY5 ou RTB2S-QTY5).
Schéma 5034-RTB2 et 5034-RTB2S

Attribut | 5034-RTB2, 5034-RTB2S |
---|---|
Tension nominale | 240 V c.a. |
Courant nominal par position à 60 °C (140 °F) | 10 A |
Caractéristiques de câblage | Reportez-vous aux caractéristiques de câblage pour les
borniers débrochables dans la publication 5034-TD001,
« Caractéristiques du système PointMax I/O Données
techniques » |
Dimensions approx. (H x L x P) | 18,6 x 9,3 x 21,15 mm (0,73 x 0,37 x 0,83 in.) |
Poids, approx. | 3,5 g (0,12 oz.) - 5034-RTB2 2,1 g (0,07 oz.) - 5034-RTB2S |
Type de boîtier | Aucun (type ouvert) |
Code de température nord-américain | T4 |
Code de température UKEX/ATEX | T4 |
Code de température IECEx | T4 |
Fournir une réponse