Image
Afficher une image.
Propriétés
Nom | BrowseName | DataType | Description |
---|---|---|---|
Couleur dynamique | DynamicColor | (Pour les formats SVG uniquement) Remplacer les couleurs de l’image par la couleur sélectionnée (RVB) de la manière spécifiée en mode Colorisation. Le canal alpha de la couleur est ignorée. Les éléments SVG qui n’ont pas de couleur spécifiée et n’héritent pas d’une couleur apparaissent noirs. | |
Mode de remplissage | FillMode | Mode de remplissage de l’objet image (Ajuster = redimensionner l’image en conservant les proportions d’origine, Étirer = redimensionner l’image en respectant les proportions de la zone de l’objet image). | |
Visible sur clic | HitTestVisible | Vrai = intercepter les clics de l’utilisateur. Faux = n’intercepte pas les clics de l’utilisateur, qui sont plutôt transmis à l’objet sous-jacent, en fonction de l’ordre sur l’axe Z. | |
Marge gauche de l’image | ImageLeftMargin | Taille de la section périphérique gauche à exclure du redimensionnement de l’image. | |
Marge supérieure de l’image | ImageTopMargin | Taille de la section périphérique supérieur à exclure du redimensionnement de l’image. | |
Marge droite de l’image | ImageRightMargin | Taille de la section périphérique droite à exclure du redimensionnement de l’image. | |
Marge inférieure de l’image | ImageBottomMargin | Taille de la section périphérique inférieure à exclure du redimensionnement de l’image. | |
Clignotement | Blink | Permet à l’objet de clignoter périodiquement, ignoré lorsque l’objet n’est pas visible. | |
Mode de colorisation | ColorizationMode | Définir le mode de colorisation qui sera utilisé lors de l’application de la couleur sélectionnée à l’image. | |
Fournir une réponse