Station S7TCP

BrowseName
S7TCPStation
SuperType
Station de communication(CommunicationStation)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Taille maximale de tâche en octets
MaximumJobSizeInBytes
Taille maximale d’une transmission de balises depuis l’automate (en octets). Limite la durée de transmission à partir de l’automate et la latence de l’écriture sur l’automate suite à la transmission. 0 = Valeur maximale de 243 octets.
Espace maximal en octets
MaximumGapInBytes
Distance maximale en octets entre deux balises pour faire partie de la même transmission.
Adresse IP
IPAddress
Adresse unique de l’automate sur le réseau.
Port
Port
Numéro de port utilisé par la connexion TCP-IP. Il doit correspondre à celui configuré dans l’automate.
Délai d’expiration
Timeout
Durée d’attente maximale en millisecondes pour recevoir une réponse de la part de l’automate.
ID du dispositif distant
RemoteDeviceId
Valeur par défaut = 2. Cette valeur peut influencer le type de canal de communication (PG ou OP) avec l’automate réservé au pilote : si le paramètre est défini sur 1, un canal de communication PG (généralement disponible en nombre limité et réservé à la programmation via S7 Manager) est attribué au pilote, mais s’il est défini sur 2, un canal OP est affecté (les canaux OP sont dédiés à la communication IHM/superviseur et sont disponibles en plus grande quantité). Valeur par défaut du rack = 0. Valeur par défaut de l’emplacement = 2.
Rack distant
RemoteRack
Emplacement distant
RemoteSlot
Code d’opération
OperationCode
Balises
Tags
Types
Types
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.