Configurer le dispositif sur lequel l’application FactoryTalk Optix s’exécute
Utilisez le widget Paramètres du dispositif pour configurer un dispositif et afficher les informations sur le produit et le diagnostic du dispositif.
- Sur le dispositif, ouvrez la vue à l’aide du widget Paramètres du dispositif.Si vous avez créé votre projet à l’aide du modèleOptixPanelsur la page de démarrage, sélectionnezParamètres, puisDispositif.
- SélectionnezConfigurationpour spécifier les éléments suivants :
- Désactiver les mises à jour de l’application et du micrologiciel. Cochez cette case pour désactiver les mises à jour ou décochez-la pour autoriser les mises à jour du dispositif distant. Vous devez sélectionnerRedémarrerpour redémarrer le dispositif après avoir désactivé les mises à jour de l’application et du micrologiciel.
- Nom du dispositif. Modifiez le nom du dispositif. Vous devez sélectionnerRedémarrerpour redémarrer le dispositif après avoir modifié son nom.
- Nom de l’application. Nom de l’applicationFactoryTalk Remote Accessdéployée sur le dispositif distant. LeNom de l’applicationest en lecture seule.
- SélectionnezInformations sur le produitpour afficher des informations en lecture seule sur le dispositif :
- Nom du produit. Nom du dispositif.
- # de catalogue. Numéro de catalogue du dispositif.
- Micrologiciel d’OptixPanels. Numéro de version du micrologiciel installé dans le dispositif.
- OS. Numéro de version du système d’exploitation installé.
- Gestionnaire de systèmes. Numéro de version du gestionnaire de systèmes installé.
- FT Optix Studio. Version deFactoryTalk Optix Studioutilisée pour créer l’application qui s’exécute sur le dispositif.
- SélectionnezDiagnosticspour afficher des informations en lecture seule sur le dispositif :
- Utilisation du CPU. Utilisation du CPU du dispositif.
- Température du CPU. Température du dispositif.
- Mémoire utilisée. Quantité de RAM utilisée.
- Mémoire disponible. Quantité de RAM disponible.
- Dernier redémarrage. Date et heure du dernier redémarrage du dispositif.
- Stockage utilisé. Quantité de mémoire disque utilisée.
- Stockage disponible. Quantité de mémoire disque disponible.
- Dernier déploiement. Date et heure du dernier déploiement d'une applicationFactoryTalk Remote Accessvers le dispositif.
- Si vous désactivez les mises à jour de l’application et du micrologiciel, ou si vous modifiez le nom du dispositif, vous devez sélectionnerRedémarrerpour redémarrer le dispositif et valider les modifications.
Fournir une réponse