Présentation des pilotes de communication

Certains pilotes de communication peuvent présenter des caractéristiques spécifiques.
IMPORTANT: Pour le pilote TwinCAT, FactoryTalk Optix ne peut pas importer de balises de type ITCommObjectServer, car le type ITCommObjectServer n’est pas exporté vers le fichier tpy TwinCat.
Pilotes de communication disponibles et modes d’importation de balises pris en charge
Pilote de communication
Importation de balises en ligne
Importation de balises hors ligne
Pilote Modbus
Pilote MELSEC FX3U
Yes
Pilote S7TCP
Yes
Yes
Pilote EtherNet_IP OMRON
Yes
Pilote MELSEC Q
Yes
Pilote S7 TIA PROFINET
Yes
Yes
Pilote OMRON Fins
Yes
Pilote CODESYS
Yes
Yes
Pilote TwinCAT
Yes
Yes
Port série
Pilote EtherNet_IP RA
Yes
Yes
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.